Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Surge Relief Solutions

Sistema de alívio de surtos

Product Description

Os sistemas de alívio de surto, em pacote e fáceis de integrar, fornecem proteção abrangente contra surtos e medição de vazão, combinando tecnologias comprovadas em campo e profundo conhecimento de aplicações para garantir a integridade dos dutos e a proteção a HSE.

Tamanho da válvula
Até 16 pol. (400 mm)
Faixa de pressão de operação
Até 600 ANSI
Temperatura do processo
-50 °C a +66 °C (-58 °F a +150 °F)
Produto de processo
Óleo cru, GLP, produtos refinados, produtos petroquímicos, produtos químicos
Aplicações
Transferência de custódia, transferência que não seja de custódia, produção, tubulações de líquidos, FPSO/FSO, refino, terminais, parques de estocagem
Equipamentos/material incluídos
Válvulas, filtros, tubos/conexões, aço estrutural, instrumentação, sistema de controle de nitrogênio, ligação dos fios, medidores (opcionais)
Serviços incluídos
Gerenciamento do projeto, engenharia/design, aquisição, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços de ciclo de vida

Características

  • Reduza o tamanho e o peso totais do sistema com válvulas de alívio de surto de alta capacidade de vazão
  • Evite danos e desligamentos com válvulas de controle confiáveis e comprovadas em campo, para resposta imediata a surtos de dutos
  • Obtenha medição de vazão estável e precisa com medidores de vazão inteligentes, que realizam diagnóstico em tempo real
  • Cumpra regulamentos e normas locais/globais, incluindo os requisitos de 49 CFR 195 referentes a equipamentos de proteção
  • Assuma o controle do seu sistema de surto com integração do gerenciamento de dados do sistema com redes de controle centralizadas
  • Tenha um único provedor para reduzir a complexidade e a falta de clareza na responsabilidade
  • Elimine incertezas com acesso à experiência em engenharia líder do setor

Documentação e desenhos