Net Safety-Millennium II SC310 Catalytic Combustible Gas Sensor

Sensor de gás combustível por oxidação catalítica Millennium II SC310 da Net Safety™

Product Description

O Sensor de gás combustível por oxidação catalítica Net Safety Millennium SC310 oferece desempenho versátil, sólido e comprovado em campo em um pacote robusto projetado para os ambientes industriais mais extremos. Para todos os tipos de gás inflamável, a detecção do percentual de gás LEL é rápida e confiável com manutenção de campo simplificada usando o transmissor de gás universal Net Safety Millennium II Basic (M2B), transmissor de gás universal de canal único Net Safety Millennium II (M21) ou transmissor de gás universal de canal duplo Millennium II (M22).

Repetibilidade
± 1% da escala completa de LEL
Faixa de temperatura
–40 °C a +75 °C (–40 °F a +167 °F)
Faixa de umidade
0–95% de UR sem condensação
Classificação da carcaça
IP64/Type 4X
Garantia
5 anos

Características

  • Gases detectados (lista parcial): gás metano, gás propano, gás n-butano, gás isobutileno, gás hidrogênio, gás etano, gás pentano, gás hexano, gás heptano, gás etileno, gás de propileno
  • Menor consumo de energia disponível
  • Sensor de longa faixa (superior a 2.000 pés)
  • Garantia do sensor de gás de 5 anos, líder na indústria
  • Resposta não seletiva – detecta tanto os gases combustíveis baseados em hidrocarbonetos ou não
  • Perfil completo dos fatores de correção disponível para calibrações precisas
  • Projetado para desempenho nos ambientes industriais mais extremos

Documentação e desenhos