Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2130 Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2130 Chave de nível - Garfo vibratório

Product Description

A Rosemount 2130 Chave de nível foi desenvolvida para aplicações desafiadoras, condições de funcionamento difíceis e ambientes de segurança crítica. Sua construção sólida e diagnósticos potentes integrados permitirão que você se enfoque na parte essencial, ou seja, sua planta. É um dispositivo plug-and-play (PnP), o que significa que é fácil de instalar e não requer calibração e nem configuração avançada. Além disso, praticamente não é afetado por condições de processo, o que faz suas medições serem extremamente confiáveis. A Rosemount 2130 possui o certificado SIL 2 para sistemas instrumentados de segurança. Ela se certificará de que você esteja a salvo de transbordamentos e, ao mesmo tempo, otimizará o uso de seu tanque.

Pressão de operação
Vácuo completo a 100 bar (vácuo completo a 1.450 psi)
Temperatura de operação
-94 a 500 °F (-70 a 260 °C)
Segurança
Possui certificação SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508
Testado pela TÜV e aprovado pela WHG para prevenção contra transbordamento
Diagnóstico
Autoverificação de componentes eletrônicos e monitoramento das condições
Garantia
Até cinco anos

Características

  • Equipado com monitoramento da condição operativa do garfo, o dispositivo percebe quando a manutenção é necessária
  • O ponto de teste magnético facilita os testes de provas da Rosemount 2130
  • Atraso de comutação ajustável permite lidar facilmente com condições turbulentas ou salpicos
  • Opções à prova de chamas, à prova de explosão e intrinsecamente seguras disponíveis
  • O design de garfo de gotejamento rápido oferece tempo de resposta mais rápido, especialmente com líquidos viscosos
  • Fast drip fork design gives a quicker response time, especially with viscous liquids

Documentação e desenhos