Rosemount-P-WQS Water Quality System

Painéis de qualidade da água WQS Rosemount™

Product Description

O sistema de qualidade da água modelo WQS é destinado a determinação de pH, ORP, condutividade, temperatura, monocloramina ou cloro livre, oxigênio, turvação e índice de partículas em água doce. O sistema combina instrumentos específicos do usuário e sensores para criar um sistema personalizado para o monitoramento da qualidade da água. Ao contrário dos sistemas de outros fabricantes, o modelo WQS não usa sistemas de condicionamento de amostras caros ou reagentes complicados.

Temperatura ambiente
De 0 a 50 122°C (de 32 a 122 122°F)

Características

  • O sistema completo inclui sensores, cabo e instrumentos
  • Mede pH, ORP, condutividade, temperatura, cloro livre, monocloramina, oxigênio dissolvido, turvação e índice de partículas
  • As conexões Variopol de rápida desconexão facilitam a substituição dos sensores
  • Várias opções de plataforma de instrumento
  • Instrumentos com diversos recursos: saídas duplas, três relés de alarme totalmente programáveis, display de duas linhas, comunicação digital HART® ou FOUNDATION® fieldbus;

Documentação e desenhos