Roxar-P-Roxar-RMSS

Sistema de salinidade multifásico Roxar™

Product Description

Em situações em que a condutividade da água é instável, medir a condutividade e a salinidade da água produzida em um poço pode ser um parâmetro importante para operadores de óleo e gás. A Emerson oferece um sensor de salinidade dedicado adequado para operação em vazões gasosas e líquidas trifásicas, em combinação com o Medidor de vazão multifásico (MPFM) Roxar 2600. O sistema de salinidade multifásico Roxar (RMSS) oferece medição sensível e em tempo real da condutividade e da salinidade da água produzida em poços de produção multifásicos. Juntamente com o MPFM Roxar 2600, ele permite que os operadores obtenham medições multifásicas independentes de solução salina e adotem ações baseadas em dados apropriadas, conforme necessário.

Faixa operacional:
Ponto de transição de água – 100% da proporção água-líquido (WLR)
0–80% (2) fração de volume de gás (GVF)
A faixa operacional pode ser ampliada para 90% GVF, dependendo da pressão operacional e do perfil da vazão
Tamanhos do medidor
2", 3", 4" e 6"
Instalação
Vazão ascendente vertical, de preferência a jusante de um T cego
(normalmente a montante do MPFM Roxar 2600)
Incerteza
Incerteza típica (90% de intervalo de confiança):
condutividade do medidor/siemens 0,5 abs ±0,5 abs
±0,5 abs % salinidade (NaCl)
Pressão do projeto
5000 psi (345 bar)
temperatura do projeto
–4 °F a 266 °F (–20 °C a 130 °C)
Material em contato com o processo
Duplex UNS 31803
Inconel N06625
Materiais de construção
Material da carcaça de componentes eletrônicos de área classificada: aço inoxidável
Conexão do flange
Hubs com conectores de abraçadeira
Flanges ANSI
Pescoço soldado
Tipo de sensor
Sensor de transmissão de micro-ondas
Configuração da sonda de 3 pinos
Fonte de alimentação
24 VCC
Consumo energético: 24 W
Protocolo de comunicação
Modbus
Interface de comunicação: RS-485
Certificações/aprovações
ATEX
IECEx
EMC
Proteção contra infiltração IP 66

Características

  • Projeto compacto que consiste em um carretel de tubo e um computador de vazão Ex d, normalmente montado a montante do MPFM Roxar 2600
  • A abordagem modular garante que o RMSS seja um módulo separado, permitindo integração com MPFMs Roxar 2600 tanto novos como existentes.
  • Saídas contínuas em tempo real de condutividade e salinidade da água
  • Medições de condutividade fornecidas como uma entrada para o MPFM Roxar 2600, resultando no MPFM Roxar 2600 sendo menos afetado pelas mudanças na condutividade da água
  • As medições de condutividade apoiam atividades de garantia de vazão, como detecção direta de água de formação e monitoramento de ruptura, otimização de corrosão, inibidores de erosão e escala e monitoramento da inovação da água injetada