Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de água estacionário FLUXUS F532WD da Flexim

Product Description

O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo da série FLUXUS F532WD da Flexim é a solução ideal para pontos de medição na rede de água potável. Devido ao uso de sua tecnologia clamp-on, a série FLUXUS F532WD permite uma instalação muito simples e econômica de pontos de medição de vazão dentro de uma rede de abastecimento de água existente. A série FLUXUS F532WD pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos, eles até medem vazões tão baixas quanto 0,03 pés por segundo. Os transdutores são fixados no tubo com largas correias de aço inoxidável e fixados em invólucros robustos de aço inoxidável. Os transdutores possuem proteção IP68 e cabos de transdutor reforçados.

Tipo de fluido
Misturas de água e água/glicol
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3 da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Canais de vazão
1
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s)
Certificações/aprovações
Ordloc (FM)
Fonte de alimentação
  • 90 a 250 VCA/50 a 60 Hz
  • 11 a 32 VCC
  • Tamanho do tubo
    10–2.400 mm (0,39–94,5 pol.)
    Faixa de pressão
    -
    Faixa de temperatura (meio)
    –40 a +130 °C (–40 a 266 °F)
    Saída
    4–20 mA ativo/passivo conforme NAMUR NE43
    pulso/frequência/binário
    Entrada
    Nenhuma
    Protocolo de comunicação
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Instalação e configuração do sistema
    Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

    Características

    • Precisão extrema para velocidades de vazão inferiores a 0,01 m/s
    • Não é necessária calibração de zero e permanentemente livre de desvio
    • Blocos de acoplamento permanentes
    • Transdutores IP68
    • Transdutores podem ser permanentemente enterrados (nenhuma câmara necessária)
    • Medições sem desvio
    • Dados confiáveis e precisos
    • Baixos custos de instalação
    • Construído para durar
    • Funciona em tubulações difíceis

    Documentação e desenhos