Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS Flow Meter for LNG and Cryogenic Fluids

Medidor de vazão para GNL e fluidos criogênicos FLUXUS da Flexim

Product Description

O medidor de vazão ultrassônico não intrusivo FLUXUS Cryo da Flexim é idealmente adequado para cobrir a mais alta vazão dos processos de carga/descarga, bem como vazão muito baixa no momento em que as linhas começam ou param. Capaz de operar em várias aplicações criogênicas e de GNL a temperaturas de –328 °C: de linhas de 3" no pico de estações de corte até tubos de 36" para descarga de petroleiros para tanques de armazenamento. Esses medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos fornecem a solução ideal para todos os casos em que a medição confiável e sem problemas de fluidos criogênicos é necessária. Com sua enorme faixa de medição, o FLUXUS Cryo da Flexim é idealmente adequado para cobrir as mais altas taxas de vazão dos processos de carga/descarga do carregamento, bem como vazão muito baixa no momento em que as linhas começam ou param.

Canais de vazão
1 (opcional 2)
Quantidades de medição
Vazão volumétrica, vazão mássica, velocidade de vazão
Fluido do processo
Fluidos criogênicos (GNL, etano líquido, ar líquido, nitrogênio, oxigênio e outros)
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,03 pés/s … 82 pés/s
Precisão
±1% da leitura, ±0,01 m/s
Repetibilidade
±0,15% da leitura, ±0,01 m/s
Temperatura do processo
Temperatura do meio: –310 °F … +170°F
Temperatura de operação
Transmissor: –40 °F … +140 °F
Tamanho da tubulação
70 mm a 1.000 mm
Certificações/aprovações
Transmissor: IP66, Transdutores: até IP68
Certificação para áreas classificadas disponível (opcional)
FM Classe I, Div. 1 / 2; ATEX/IECEx Zona 1/2;
Protocolo de comunicação
HART, Modbus RTU/TCP, RS485, Profibus PA, Foundation Fieldbus
Interface USB e Ethernet para comunicação disponível
Entrada
Dependendo do transmissor selecionado: Até 4 entradas (temperatura Pt100/Pt1000), corrente, tensão, binária
Saída
Dependendo do transmissor selecionado: Até 4 saídas: Corrente (ativa/passiva), tensão, frequência, binária

Características

  • Altamente confiável:
    livre de manutenção. Sem peças móveis ou vibratórias
    medições redundantes de feixe duplo
  • Segurança operacional: sem juntas, sem pontos de vazamento
  • Econômico:
    nenhuma modificação na tubulação é necessária.
    Instalação de um homem sem a necessidade de equipamentos de elevação.
    Sem perda de pressão, sem chance de flashing
  • Vantagens em aplicações de adaptação:
    não é necessária tubulação
    Nenhuma engrenagem de elevação necessária, independente do tamanho da tubulação
    O FluXUS Cryo pode ser montado em condições de espaço limitado, por exemplo, em braços de carregamento FLNG
    A instalação é feita dentro de algumas horas, quando o tubo não está resfriado
    O sistema de medição é totalmente integrado ao isolamento
  • Vantagens para novas plantas:
    altamente econômico, apenas a tubulação padrão precisa ser planejada, os ajustes do Cryo FLUXUS.
    Alterações de projeto tardias não são um problema! Um tipo de equipamento se encaixa em muitos tamanhos de tubulação.
    Sem perda de pressão e, portanto, sem perda de energia.
    Sem risco de flashing.
    Redução significativa do CAPEX, especialmente para diâmetros grandes
    Instalação e suporte global pela Flexim

Documentação e desenhos