Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Medidor de vazão e densidade ELITE Coriolis da Micro Motion de máximo desempenho

Product Description

Com uma incomparável medição de vazão e densidade para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para fornecer medições de vazão repetíveis e precisas, inclusive nos ambientes e as aplicações mais desafiadores.

Produtos

Search
1-10 de 59 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
1
1 2 3 4 5 6
Repetibilidade/Precisão do líquido:
0,1% - 0,05% / 0,05% - 0,025%
Repetibilidade/Precisão da densidade:
0,0005 - 0,0002 g/cc / 0,00025 - 0,0001 g/cc
Diâmetro da linha:
1/12 polegada (DN2) - 12 polegada (DN300)
Faixa de pressão:
Classificada em até 6000 psig (414 barg) para modelos selecionados
Faixa de temperatura:
-240 a 350 °C (-400 a 662 °F)
Componentes eletrônicos:
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidade:
Rangeabilidade de até 30:1 do nominal
Rangeabilidade
Rangeabilidade até 30:1 do nominal

Características

  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
  • Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE

Documentação e desenhos