Emerson-P-PipelineStudio

Software PipelineStudio™

Product Description

O poderoso e intuitivo software PipelineStudio™ da Emerson é uma ferramenta de engenharia completa que permite aos usuários projetar, planejar e executar análises hidráulicas de forma eficiente em redes de gasodutos de gás natural e líquidos. Ele fornece análises rápidas e precisas de estado estacionário e transiente do fluxo de fluidos monofásicos em redes de dutos em uma única oferta de software. O software simula qualquer fase densa, fase líquida, fase gasosa e fase supercrítica. O software PipelineStudio é uma solução pronta para uso que pode ser implementada rapidamente, sem necessidade de consultoria de projeto, permitindo que os usuários projetem, roteirizem e dimensionem redes de dutos rapidamente. Os engenheiros e planejadores têm informações confiáveis e precisas disponíveis para tomarem decisões informadas, o que leva a aprimoramentos do projeto, desempenho e rendimento da tubulação.

Características

  • Realize simulações em estado estacionário ou transitórias de modo interativo ou “Modo rápido”.
  • Interface intuitiva e fácil de usar que inclui padrões, assistentes, modelos e bibliotecas padronizados e criteriosos.
  • Escolha de equações de estado, fatores de atrito e inúmeras correlações CFD para simulação de dutos, com inclusão de DRA e muitos modelos de equipamentos para máxima flexibilidade relacionada às suas necessidades específicas.
  • Obtenha uma solução abrangente com modelos detalhados para válvulas de bloqueio de tubos, válvulas de retenção, fornecimento, entrega, modelos de vazamento, elementos de armazenamento, válvulas reguladoras, aquecedores, resfriadores, compressores centrífugos e alternativos, drivers, bombas e muito mais.
  • Avalie a capacidade e o desempenho de uma rede de dutos simples ou complexa.
  • Projete, roteie e dimensione redes de tubulação de simples a complexas.
  • Realize análises de perturbação, vazamento e tempo de sobrevivência em uma única ferramenta de software.
  • Desenvolva planejamento estratégico, operacional e de capacidade.
  • Planeje o enchimento da linha e avalie mudanças não programadas na operação.
  • Realize análises de surtos e golpes de aríete, cálculos de consumo de combustível e garantia de fluxo.
  • Calcule o consumo de combustível e saiba como ele afetará a capacidade da rede de tubulações.

Documentação e desenhos