Emerson-P-TerminalManager

Software TerminalManager™

Product Description

O software TerminalManager™ é um sistema de gestão de terminais (TMS) da Emerson que garante transferências de materiais eficientes, precisas e seguras para instalações de armazenamento de tanques não tripuladas e tripuladas. Está solução única de software ajuda a otimizar o manuseio de movimentos de entrada/saída e atividades internas relacionadas ao fornecer dados para movimentos planejados, visibilidade de estruturas de carregamento, posições de inventário e estoque físico disponível em tempo real. Alertas e alarmes são sempre visíveis para a ação e resolução rápidas. O software TerminalManager também oferece conectividade pronta para uso com uma série de dispositivos físicos e inclui o MessageBroker para integração de software com qualquer solução de terceiros, permitindo consolidação e distribuição perfeitas de dados críticos. Independentemente de sua operação ser uma instalação de descarga bruta de compartimento único não tripulada ou um terminal de refinaria química maciça com centenas de produtos complexos, o Software TerminalManager é uma solução escalável e altamente confiável que é apropriada para terminais de todos os tamanhos.

Características

  • Programe as atividades de descarga de petróleo bruto por dia, baía e envase.
  • Aplique sistematicamente seu cronograma para descargas precisas e confiáveis e acione automaticamente a captura de amostra.
  • Capture as transferências de custódia em conformidade com API e gerencie com precisão o inventário do cliente.
  • A gestão automatizada do cronograma do gantry, controle de movimentos e rastreamento/auditoria do processo de descarregamento garantem um processo sem erros.
  • A automação da entrada para a saída permite que uma instalação opere completamente não tripulada com o acesso ao local à descarga de produtos tratada pelos motoristas.
  • O rastreamento preciso do inventário fornece as informações necessárias para planejamento e operações e relatório de posição do cliente.
  • A distribuição automática de relatórios operacionais adaptados permite que os operadores reconciliem facilmente os dados de descarga bruta, como coleta versus produto descarregado.
  • Um sistema confiável e fácil de usar oferece flexibilidade e suporta crescimento adicional à medida que um terminal se expande.
  • A solução personalizada do setor oferece funcionalidade de nível personalizado com um produto comercial e disponível (COTS) que é mais fácil de suportar e atualizar.

Documentação e desenhos