Emerson-P-Well Optimization Manager

Gerenciador de otimização do poço

Product Description

Um programa de usuário avançado projetado para maximizar a produção de poços de petróleo e gás. Destinado para as séries ROC800 e FloBoss 107, o programa dá suporte a várias técnicas de elevação artificial padrão da indústria, incluindo controle intermitente, elevação de gás (para produção de líquido ou gás), elevação de gás auxiliada por êmbolo (PAGL), elevação de êmbolo auxiliada por gás (GAPL).

Características

  • A interface de usuário do programa é dividida em cinco displays separados
  • Unidades - fornece flexibilidade e internacionalização de unidades
  • Configuração - configuração para todos os aspectos do programa do usuário
  • Operação central - fornece informações sobre o objeto básico do poço
  • Operação de elevação de gás - dados de operação e resultados para o recurso de elevação de gás
  • Operação cíclica - dados de operação e resultados para recursos de elevação/intermitentes do êmbolo
  • Otimização e operação aprimoradas
  • Cálculo de vazão crítico de Coleman Turner incluso
  • Cálculo de fator de carga de elevação de êmbolo de Foss e Gaul incluso
  • Autoajuste de acionadores de êmbolo
  • Alertas de valor em tempo real
  • Controle de período e acúmulo de nominação

Documentação e desenhos