Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-92W

Reguladores líquidos de redução de pressão Fisher™ tipo 92W

Product Description

O regulador de redução de pressão Fisher tipo 92W para serviço com líquido inclui um piloto Tipo 6492H ou 6492L. Esse regulador confiável e seguro usa conceitos de design consagrados pelo tempo. A pressão de fornecimento do piloto é conduzida da entrada da válvula principal até a conexão da entrada do piloto. A pressão descendente é registrada nos pistões da válvula principal pela linha de controle descendente e, depois, no diafragma do piloto.

Características

  • Capacidade de redução de ruído sem diminuição na capacidade
  • Fechamento ideal para baixo acúmulo a jusante
  • Fácil instalação
Temperatura máxima
Corpo em ferro fundido: 208 °C | Corpo do aço: 260 °C
Tamanhos dos corpos
NPS 1/1,5/2/2,5/3/4 | DN 25/40/50/65/80/100
Conexões de extremidade
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF
Pressão máxima de entrada
Ferro fundido: 17,2 bar | Aço: 20,7 bar | Ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Pressão máxima de saída
17,2 bar
Intervalos de molas
0,138 a 17,2 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos