Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-LR125

Reguladores líquidos de redução de pressão Fisher™ tipo LR125

Product Description

O regulador de redução de pressão, piloto-operado, tipo LR125 foi projetado para aplicações líquidas. O tipo LR125 fornece operação suave, corte estanque e longa vida útil, mesmo em serviços sujos. Seu plugue de metal acionado internamente elimina as desvantagens associadas aos reguladores do tipo bota e o caminho especialmente projetado desvia detritos, protegendo a sede contra danos e erosão. Um filtro de entrada evita que grandes partículas entrem na válvula principal.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Características

  • Proteção contra detritos
  • Totalmente testado em laboratório
  • Indicador de curso em serviço
  • Piloto com manutenção fácil
Capacidades de temperatura
17E68 Nitrilo (NBR): -29 a 66 °C | 17E97 Nitrilo (NBR): -18 a 66 °C | 17E88 Fluorocarbono (FKM): -18 a 121 °C
Tamanhos dos corpos
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/80/100
Conexões de extremidade
NPT / SWE / CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Pressão máxima de entrada
20,7 bar | Ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Pressão máxima de saída
27,6 bar | Ou limite de classificação do corpo, o que for menor
Faixas de molas
1 a 27,6 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos