Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-P000389

Indicador eletrônico de nível Yarway série 2000

Product Description

Um sistema de alarme eletrônico, com cinco ou mais sondas e múltiplos recursos, para detectar o nível da água em uma variedade de aplicações de alta ou baixa pressão

Características

  • Based on widely accepted conductivity probe technology.
  • Reliable and cost-effective.
  • Probes can be mounted directly to the pressure vessel or column.
  • Independent detection circuit for each probe allows relay output selection for alarms or trips.
  • HP probes feature brazed welded stainless steel electrode with zirconia insulator for high pressure, high temperature applications.
  • LP probes feature threaded stainless steel electrode with PTFE insulator for lower pressure and temperature applications.
  • Probes can be selected and spaced to indicate liquid level through a desired range.
  • Custom manufactured column provides accurate indication.
  • Local LED indication of water level in a Type 4X/IP66 enclosure provides primary visual verification.

Documentação e desenhos