Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fasani-P-P000206

Válvula de retenção com Tampa Aparafusada LP/MP Fanasi

Product Description

As válvulas tipo tampa aparafusada são fabricadas para garantir o mais alto desempenho no mais amplo espectro de aplicações de óleo e gás

Características

  • Robust valve body in a wide range of materials (NACE compliance included).
  • Threaded seat rings facilitate maintenance and/or replacement. On request, they can also be supplied as tack or seal welded. Above NPS 12 the seats are seal welded as standard.
  • Connections are offered as flanged or special, such as clamp type, to meet any customers’ request.
  • Manufactured according to the requirements of ASME B16.34 and BS1873.
  • Seats are welded in.
Certificações
ASME B31.1, India Boiler Registration, NACE
Conexão da extremidade
Solda a topo, flangeado
Aplicação
Do desperdício à energia, geradores de turbina, turbina a vapor, cabeçotes de vapor, bombas, válvulas e manifolds, industrial, HRSG, controle de fluidos, cogeração, caldeiras, instalações complementares
Design do corpo
Entrada superior, Padrão longo
Material
Liga, Aço carbono, duplex, aço inoxidável, aço
Temperatura operacional
Alta temperatura, Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
2500RF, Flangeado, CL600RF, CL300RF, CL150RF, 300RF, BWE, 900RF, 1500RF, 600RF, 150RF
Tipo de sede/vedação
Metal-a-metal, alto desempenho
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, 6 pol (DN150) e Maior, 5 pol
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo
Meio
Água, vapor, oxigênio, água quente

Documentação e desenhos