Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Micro-Flat

Interno para cavitação Fisher™ Micro-Flat

Product Description

O Interno para cavitação Fisher Micro-Flat é projetado para serviços limpos e de cavitação com baixas taxas de vazão. O design do Interno não elimina a cavitação, mas controla onde ela ocorre para reduzir os danos.

Certificações
Capacidade SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, NACE
Serviço crítico
Cavitação, baixa vazão
Características da vazão
Linear, Abertura rápida
Material
Aço carbono, aço inoxidável
Temperatura de operação
Temperatura padrão
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, rosca, solda de soquete
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Projetado para controlar a cavitação.
  • Pode ser usado em aplicações com baixas taxas de vazão.
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • O interno do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.
  • Os materiais com interno endurecido proporcionam resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.
  • Um revestimento de saída de válvula substituível protege o corpo da válvula do dano causado pela cavitação.