Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Yarway AT-37/47

Injetor criogênico Yarway™ AT-37/47 da Fisher™

Product Description

O injetor criogênico Yarway da Fisher foi desenvolvido especificamente para injetar fluidos de processo em gases de processo sob condições criogênicas.

Características da vazão
Porcentagem igual, linear, porcentagem igual modificada, caracterização especial
Material
Aço inoxidável 304, aço inoxidável 316L, aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Criogênico
Classe de pressão
PN, ASME
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4/DN 100
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula angular
Outras configurações
Entre em contato com seu escritório de vendas local para obter informações sobre as especificações e opções deste produto.

Características

  • Construção fabricada
  • Caixa de gaxetas de alta qualidade com anéis Chevron de PTFE
  • Bocal de tipo variável
  • Ampla gama de Kv (Cv) disponível
  • Combinações especiais de bocais disponíveis
  • Atuador pneumático
  • Amplas opções de posicionadores e outros acessórios atuadores
  • Conexões e classe de pressão: ASME B16.34 classe 150 até 900, DIN 2401 classe PN 25 até PN 100
  • Materiais: ASTM-A 312 TP 316 (L) e 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) ou 304 (L), outros materiais mediante solicitação

Documentação e desenhos