Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-P-P000417

Corpo de duas peças modelo KTM OM­2

Product Description

Uma nova geração de válvulas esféricas com controle de emissões evasivas e suporte de montagem ISO

Características

  • Superior valve design at a competitive price.
  • Fugitive emissions control for flammable and non-flammable applications.
  • Valve fugitive emissions capability third party certified to ISO 15848-1.
  • Machined ISO actuator mounting pad.
  • Pure white E-seat (PTFE/PFA copolymer) seal relieves concern over product contamination.
  • Positive alignment of split body.
  • Fire test certified to API 607 5th edition and ISO 10497.
  • PTFE bearing and packing rings reduce wear.
  • Lower operating torque for ease of operation and reduced actuator cost.
  • Positive position indication.
  • Blowout-proof shaft.
  • NACE MR-01-75 available on request.
Certificações
Habilitado para SIL, CE, PED, protegido contra incêndio
Ligação de extremidade
Flangeada
Aplicação
Sopradores, biorreator, caldeira de biomassa e caldeira elétrica, sopradores, caldeiras, caldeira, bebidas, fabricação de cerveja, queimadores, armazenamento de grande volume, alta temperatura, serviços gerais, extração e compressão de gás, combustíveis, sistema de gerenciamento de combustíveis, gás combustível, FPSO, instalações e utilitários de processo, secadores e evaporadores, destilação e fracionamento, destilação, dessalinização, navio graneleiro, sistemas de transferência de custódia, mistura de material bruto, corrosivos, compressores, compressão, combustão, cogeração, limpeza e processamento, vapor de limpeza, estações de distribuição e estações municipais, estações de distribuição/municipais, dispersão química, sistemas de gerenciamento do queimador, transferência de custódia, alimentadores de batelada, controle de lastro, batelada, instalações complementares da planta, hidroelétrica, geração de hidrogênio, preenchimento com pó, baixa temperatura, baixa temperatura, mistura de produto, transferência de produtos, separação, distribuidor de vapor, armazenamento, armazenamento e transporte, armazenamento e distribuição, reatores, mistura de lubrificante, refinamento, armazenamento e distribuição
Design do corpo
Entrada lateral, padrão longo
Material
Aço inoxidável, inoxidável, aço carbono de baixa temperatura, Iconel, Hastelloy, aço carbono, aço inoxidável 316, aço inoxidável 304, liga
Temperatura operacional
-200 a 450 °C (-330 a 842 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Flangeada, CL300RF, CL150RF, 300RF, 150FF
Tipo de sede/selo
Selo macio, selo metal a metal, esférico
Classe de corte
API 598, Classe VI (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Vazamento zero, Classificação D (ISO 5208)
Padrões
ASME B16.34, API 608
Tamanho da válvula
NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1/2 / DN 15, NPS 4 / DN 100
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Válvula esférica flutuante, válvula esférica, esfera, válvula esférica automática
Meio
Vapor, glicol de água, líquidos/gases agressivos, ar, água, vácuo, gases especiais, sólido, oxigênio, outros, NH3 (amônia anidra), NH3, gás natural, óleo mineral, GLP, líquidos, líquidos de gás propano, propano líquido, líquido, óleo leve, água quente, óleo combustível, criogênico, GNC, amônia, ar, gás inerte

Documentação e desenhos