Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Branson-P-2000Xt Ultrasonic Welder

Soldadora ultrassônica Branson 2000Xt

Product Description

A soldadora 2000Xt acomoda uma soldagem básica nos modos de tempo e potência de pico. Um kit opcional de detecção de aterramento facilita aplicações de corte e vedação. O controle de amplitude digital é usado para ajustar com precisão aplicações críticas, enquanto o autoajuste digital com memória proporciona um ajuste totalmente automático e armazena frequências de sonotrodo ao fim de cada soldagem.

Atuação
Pneumático
Nível de controle
t
Tamanho do cilindro
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interface de dados
USB, Ethernet
Frequência
15, 20, 30, 40 kHz
Potência de saída
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interface do usuário
Tela sensível ao toque, LCD
Modos de soldagem
Tempo, potência de pico, detecção de aterramento

Características

  • Soldagem por tempo, potência de pico ou detecção de aterramento
  • Controle de amplitude digital com perfil de amplitude patenteado.
  • Disponível em 15, 20, 30 e 40 kHz.
  • Autoajuste digital real com memória para ajuste totalmente automático e armazenagem da frequência ao fim de cada soldagem.
  • Tempo de rampa de partida programável.

Documentação e desenhos