Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-396RVP Retractable pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 396RVP

Product Description

O sensor de pH/ORP Rosemount 396RVP foi desenvolvido especificamente para a otimização da vida útil em aplicações severas e sujas em que o fornecimento de uma corrente de amostra separada é difícil e maiores profundidades de inserção são necessárias. Esse sensor de pH/ORP foi projetado para uso com uma válvula esférica de 1–1/4 ou 1–1/2 pol. para instalação de tomada de pressão.

Faixa de medição
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor ORP: –1.500 a 1.500 mV
Pressão de operação
Bulbo hemi: 0 a 150 psig (0 a 10,34 barg)
Bulbo plano: 0 a 100 psig (0 a 6,89 barg)
Pressão de operação máxima
(na retração ou inserção)
tubo de 21 pol. 64 psig (4,41 barg)
tubo de 36 pol. 35 psig (2,41 barg)
Temperatura de operação
32 – 212 °F (0 – 100 °C)
Material em contato com fluídos de processo
Titânio, polipropileno, EPDM, vidro, platina (apenas sensor ORP)

Características

  • A manutenção mínima devido à tecnologia de referência robusta garante um sinal estável quando o sensor de pH/ORP está revestido
  • Design retrátil para uso com conjuntos de válvulas esféricas
  • As opções de montagem versáteis apresentam um comprimento de 21 pol. ou 3 pol. do sensor de tubo de titânio
  • O caminho de referência helicoidal dificulta a contaminação da referência e resulta em uma longa vida útil do sensor de pH/ORP
  • A opção de conexão de cabo Variopol (VP8), para liberação rápida entre o cabo e o sensor, elimina a torção do cabo
  • Desempenho aprimorado e maior vida útil do sensor de pH/ORP com vidro resistente a rachaduras

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 22 results for Parts & Accessories
: