Reduza o consumo energético e minimize as emissões
Estratégias e tecnologias para emissões reduzidas e eficiência de recursos aprimorada.
Estamos nos movendo para um futuro com baixo teor de carbono. Seguindo o Acordo de Paris (COP 21), os objetivos nacionais de redução de carbono estão definidos. A meta global de 2°C não é atingível, a menos que os fabricantes industriais contribuam fortemente. Os regulamentos governamentais e os mercados de carbono são inevitáveis. Agora é a hora de investir estrategicamente em seu desempenho de energia e emissões. Os melhores resultados nos próximos anos desfrutam de uma vantagem competitiva com menores custos de energia, menos multas e menos necessidade de comprar créditos de CO2.
Obtenha melhor visibilidade no desempenho de energia do local
● Monitore o consumo e perda de energia em tempo real
● Descobra oportunidades adicionais de economia de energia
Estabeleça e gerencie as metas de energia do local
● Aplique modelos de processo que calculam as melhores eficiências práticas em tempo real
● Desenvolva equações de metas dinâmicas a partir de dados históricos
Compartilhe o desempenho energético com os principais acionistas
● Compartilhe os principais indicadores de desempenho de energia (KPIs) com os acionistas
● Aborde eventos de consumo excessivo à medida que ocorrem
A metodologia Project Certainty da Emerson inverte a tendência do setor de falhas do projeto, eliminando custos, reduzindo a complexidade e acomodando a mudança.