Fabricação e montagem automotiva
Tecnologia inteligente e econômica para ajudar você a construir automóveis inovadores e responsáveis com o meio ambiente
Durante a fabricação e montagem automotiva, é essencial acompanhar as tendências atuais e também maximizar a economia e as melhorias na produtividade. A Emerson pode ajudá-lo a vencer esses desafios reduzindo o tempo de instalação e comissionamento, e ajudando a garantir uma operação segura e eficiente.
Estudo de caso
Atualmente, tanto para os fabricantes de equipamento original (OEMs) quanto para os usuários, há bastante interesse e foco na segurança das máquinas de produção. Se comparada com os circuitos de segurança discreta tradicional, a segurança por zonas proporciona mais benefícios, enquanto permite aderência às exigências da Diretiva relativa às máquinas e do ISO 13849-1.