Componentes do motor e transmissão do veículo
Os componentes automotivos da Emerson garantem o desempenho eficiente de motores elétricos, motores a combustão e veículos híbridos
As soluções de tecnologia e automotivas da Emerson oferecem aos fabricantes de veículos um desempenho confiável em todo o espectro de tipos de motor. Nossos reguladores, válvulas, sensores e sistemas de solda são essenciais ao processo de produção. Ajudamos a manter os veículos convencionais, alternativos e híbridos atuais atuando a níveis ideais - de ônibus, barcos e empilhadeiras até veículos de consumo popular.
Combustíveis alternativos ecológicos ajudam os fabricantes a criar veículos que reduzam as emissões de carbono. A Emerson produz válvulas e reguladores para painéis de gás natural comprimido a bordo (GNV) e painéis de alimentação de hidrogênio a bordo para motores de ônibus e caminhões. Os reguladores e válvulas da Emerson garantem que esses painéis de fornecimento de hidrogênio a bordo funcionem de forma otimizada, estendendo seu ciclo de vida e garantindo a alimentação contínua dos veículos.
Newer hybrid and electric vehicles use lithium ion batteries as a power source. Emerson ultrasonic metal welding technology is ideal for the very thin, similar or dissimilar electrical-grade alloys in lithium ion batteries. Ultrasonic metal welding enables automotive manufacturers to join tab material to expanded metal or foil for electrode termination. With the lowest cost per weld, ultrasonic metal welding has proven to be more cost-effective than other fusion joining methods.
Our automotive sensors are used in air temperature sensing applications such as HVAC and Charge-Air temperature sensing, monitoring air entering the engine. With this data, the engine’s computer intelligence estimates air density to balance the mixture of air and fuel. When conditions vary, such as in the denser air of colder weather, the engine must add extra fuel to maintain the same ratio of air to fuel.