Melhore a gestão energética e o corte de carga
Aloque a carga, controle a linha de ligação do serviço geral e gerencie decisões de compra/geração automaticamente para ter o melhor custo-benefício em todos os momentos.
Em uma operação de serviço geral complexa, é difícil ter o melhor custo-benefício o tempo todo, e quando há uma queda ou falha na unidade, dar conta do recado na hora para evitar uma queda geral pode ser complicado. As soluções da Emerson auxiliam os proprietários de serviços gerais industriais com alocação de carga por orçamento para distribuir automaticamente a carga dentro das restrições definidas e o corte de carga automático que reequilibra os sistemas de serviços públicos para reduzir o impacto na produção quando houver uma longo queda.