Linha de produção de máscara facial

Soluções de fabricação de EPI da Branson

Trazendo desempenho comprovado, conhecimento inigualável e tecnologia versátil para aplicações de junção de material.

Atendendo à necessidade de produção de EPI de alta qualidade

Quando os fabricantes precisam de produção de EPI não tecidos de alto volume, eles recorrem à tecnologia da Branson™ para altas velocidades de processo e saída repetível. Nosso processo de soldagem ultrassônica pode cortar, soldar e unir não tecidos em velocidades excepcionais. Substitui os processos tradicionais de agulhas e roscas, o que pode deixar uma saída pela máscara, levando a uma possível exposição a patógenos. Os ultrassônicos são fáceis de dimensionar e implantar, desde estações de bancada até linhas de processo totalmente automatizadas.  

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Atendendo à necessidade de produção de EPI de alta qualidade

Aplicações

Ligação de alta integridade para respiradores N95/FFP2

Para proteção contra patógenos infecciosos, os trabalhadores da linha de frente confiam nos respiradores N95 fabricados com várias camadas de não tecidos. Os ativos ultrassônicos da Branson criam esses laminados ao cortar e unir várias camadas de não tecidos de filamentos contínuos termossoldados com uma camada de derretimento médio ou nanotecnologia de material carregado ou ativado. Os ultrassônicos cortam e costuram os contornos da máscara e fixam o laço da cabeça, cintas ou fazem furos com reforço para bandas elásticas.  

Fornecendo altos volumes de máscaras faciais cirúrgicas

A tecnologia ultrassônica transforma rapidamente rolos grandes e amplos de não tecidos em máscaras cirúrgicas. Primeiro, ela corta e costura grandes faixas de tecido em tiras estreitas. Em seguida, as tiras estreitas são empilhadas, com uma camada de filtro ativada de não tecido colocada entre uma camada protetora interna e externa de tecido ligado por filamentos contínuos termossoldados. Em seguida, as camadas são cortadas, plissadas e rapidamente "acolchoadas" juntamente com soldas ultrassônicas resistentes, que também fixam alças elásticas ou laços de tecido.  

Velocidade e versatilidade para produção de protetor facial

A tecnologia de soldagem plástica ultrassônica da Branson oferece toda a versatilidade e velocidade necessárias para transformar materiais plásticos em protetores faciais leves e ajustáveis. Os ativos ultrassônicos podem cortar espaços plásticos transparentes para protetores faciais ou tiras de plástico fino em forma de folha. Em seguida, os ultrassônicos podem fundir diretamente os materiais ou criar recursos para montagem ou ajuste de máscaras ao cortar com precisão, fazer furos ou estampagem em plástico.  

Atualizações para otimização da produção

Fabricantes que estão apresentando desempenho de soldador abaixo do padrão, paradas, superaquecimento, baixo rendimento, tempos de ciclo lentos. A Emerson oferece avaliações de desempenho no local, resolução de problemas e serviços de atualização para praticamente qualquer marca de soldadora ultrassônica. Após uma revisão e diagnóstico do projeto dos ativos no local, nossos especialistas podem recomendar e implementar atualizações compatíveis que aumentem a saída de seus equipamentos essenciais, melhorem a qualidade do produto, aumentem o rendimento e mantenham seu processo de produção funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Atualizações para otimização da produção
Fabricantes que trabalham em atualizações para otimização da produção
default-emerson-thumb

GSX Video

Branson GSX E-1 Ultrasonic Welder
Getting product lines to market is tough, and becomes even more difficult when you're dealing with poorly performing equipment and inferior processes.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ative o JavaScript para usar este site.