Rapid Engineered Solutions
Soluções de válvula personalizadas para otimizar seu design de instrumento de laboratório clínico e acelerar sua velocidade de comercialização.
Os engenheiros de fluidos sabem que não podem ocorrer erros no ambiente laboratorial de diagnóstico humano. É por isso que as soluções de válvulas em miniatura da Emerson são projetadas especialmente para minimizar a contaminação, gerar menos calor, reduzir o volume interno e fornecer controle preciso dos reagentes de diagnóstico.
O suporte técnico, de engenharia, fabricação e engenharia local da Emerson garante que você receba a solução precisa que você precisa para quando e onde precisar.
As aplicações de distribuição e dosagem em instrumentos clínicos de laboratório são fundamentais para a precisão e precisão dos resultados dos testes de diagnóstico. Eles se aproximam de faixas de baixo volume de μl e nl com algumas tecnologias de detecção. Como tal, é fundamental incorporar a válvula de controle de fluido certa que fornece controle de precisão.
O portfólio de válvulas de isolamento em miniatura da Emerson oferece tecnologias líderes da indústria para controle de vazão preciso e reproduzível para volumes de líquidos ultrabaixos.
Projetar um caminho de vazão para rotear reagentes através de um instrumento clínico de laboratório pode ser uma tarefa desafiadora para um engenheiro de IVD. Deve-se ter muito cuidado para reduzir a complexidade do sistema, conexões de fluidos, geração de calor e resíduos de reagentes, tudo isso mantendo a eficiência e a funcionalidade do instrumento.
O programa Rapid Engineered Solutions da Emerson simplifica o design do caminho de vazão do instrumento, fornecendo uma solução fácil de usar totalmente projetada com base em seus requisitos exclusivos.
A instrumentação de diagnóstico clínico vem em vários formatos diferentes, do ponto de cuidado aos sistemas integrados altamente automatizados. A ampla variedade de capacidades de rendimento do instrumento requer diferentes necessidades para rotear com segurança reagentes consumidos e misturas de reação para uma tomada de resíduos apropriada.
A Emerson fornece válvulas especializadas de remoção de resíduos e soluções personalizadas para atender qualquer requisito de tamanho de instrumento. Materiais de alta vazão e inertes são ideais para remover rapidamente resíduos líquidos.
Discussing an exciting new product from Emerson that addresses our Clinical Laboratory OEM partners' most demanding requirements – all in a single small & efficient package. And, as always, the Emerson miniature fluid handling products will be manufactured in one of our 3 global Class 8 equivalent clean rooms to eliminate any potential for contamination, as well as 100% end-of-line quality tested to ensure you receive the precise solution that you need. – anywhere in the world!
In this Medical Moment video, Emerson’s Jim Perry and Tony Gaglio discuss the typical challenges clinical laboratory instruments manufacturers face and how Emerson’s engineers and customized fluid control solutions can help them to overcome these challenges.
Tony Gaglio demonstrates how ASCO miniature fluidic solutions helps customers solve challenges like minimizing reagent waste in Clinical Diagnostic applications, and developing a complete fluidic solution based on the OEM’s tight timeline.