Válvulas em miniatura para superfícies de apoio terapêuticas
Os hospitais exigem a infraestrutura mais sofisticada para o conforto e bem-estar dos pacientes
As superfícies de apoio terapêuticas, incluindo leitos hospitalares e colchões giratórios, exigem conjuntos de controle de ar e módulos avançados para garantir vários anos de operação sem falhas. A experiência em controle de ar é essencial para acelerar o cronograma e atender às mudanças na demanda da infraestrutura hospitalar atual.
Na Emerson, temos orgulho em projetar e entregar soluções personalizadas a nossas parceiras para reduzir a pressão do tempo de lançamento no mercado.
"O conforto e a segurança dos pacientes são essenciais para a recuperação rápida de problemas de saúde que exigem longas internações."
A qualidade e a confiabilidade são essenciais para controlar bem a vazão em leitos hospitalares e superfícies de apoio. Quando você escolhe uma válvula padronizada ou uma solução personalizada, a equipe global de especialistas da Emerson permite que você se associe a um fornecedor que entregue a solução adequada para atender às suas mais exigentes especificações de produtos.