Effective stockpile management is essential to mine productivity, but stacker-reclaimers are often susceptible to periodic mechanical failures that, if not detected early enough, could cause unplanned downtime and lost productivity. Emerson works with mining operations to provide online and wireless condition monitoring systems that quickly expose elevating machinery stress, capture valuable data and integrate it all into a common software interface to enhance stacker-reclaimer operation.
Você coleta dados de muitas máquinas, mas ter um único local em que os dados fiquem reunidos e identificar elementos problemáticos rapidamente pode ser mais eficiente. O processo é simplificado no AMS Machine Works porque criar um banco de dados e configurar dispositivos permite ao usuário começar rapidamente a usar o equipamento para identificar problemas. O Machine Works combina várias técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise abrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e exata da condição do maquinário na instalação.
O novo AMS Machine Works v1.7 agora está disponível. Consulte Recursos abaixo para saber o que há de novo.
3.2 GHz, processador central de 8 núcleos, Intel Xeon-escalável (Gold) ou mais rápido (recomendado)
2.4 GHz, processador central de 4 núcleos, Intel Xeon-escalável (Gold) ou mais rápido (mínimo)