Gerenciamento de fluidos produzidos
Cumpra as metas de produção, reduza os riscos de HSE e melhore a eficiência operacional com o gerenciamento de fluidos.
Na condição de operador de armazenamento e transferência, você se esforça para assegurar uma exata contabilidade da produção e, ao mesmo tempo, controlar as despesas operacionais de locação. Nesse ambiente desafiador, é crucial que sua operação possa confiar em medições exatas e fidedignas para garantir a alocação e a certeza contábil, alcançar controle e recuperação eficientes do vapor, minimizar as emissões e administrar o risco fiscal.
A gestão do inventário de plataformas de poços, a alocação e a transferência de custódia são fundamentais para reduzir a incerteza da gestão da produção e o risco fiscal. O software de gerenciamento de tanques, os sistemas automatizados de transferência de custódia e os controladores de operação remota fornecem os meios para automatizar suas operações. Isso pode minimizar a falta de incerteza total e reduzir os custos operacionais. A medição confiável de vazão e de nível permite verificações oportunas de transporte de pay / check.
Medições e transferências confiáveis são fundamentais para a integridade fiscal das operações de armazenamento do produto. Ao aplicar o monitoramento de nível com fio ou sem fio, você pode obter informações contínuas sobre os níveis dos tanques, minimizar alarmes de alto nível, validar transferências e medir manualmente e detectar interfaces de óleo/água. Elimine a incerteza da medição e o alto risco fiscal ao implementar medições de vazão precisas nas unidades LACT.
O controle eficaz do vapor do tanque começa com o controle mais rigoroso das pressões da manta e do consumo de gás. Isso ajuda a minimizar a perda de hidrocarbonetos e o potencial de contaminação da almofada de gás e entrada de oxigênio no tanque, além de atenuar o dano do tanque. As válvulas de emergência de ventilação e de alívio de vácuo e os supressores de chamas evitam danos e incêndios no tanque devido a situações anormais e a surtos de pressão, enquanto o monitoramento exato de flares garante a conformidade ambiental.
A conformidade regulamentar e o potencial para recuperar a produção perdida estão gerando o uso crescente de unidades de recuperação de vapor. Para uma recuperação eficaz de vapores de gás e GNL de valor BTU mais alto, uma unidade de recuperação de vapor da Emerson (VRU) reduz a perda de produção e fornece uma operação confiável sob demanda com menor manutenção. O aumento no gás e GNL recuperados frequentemente paga o custo de uma unidade de recuperação de vapor em menos de um ano.
É importantíssimo minimizar as emissões, evitar o excesso de enchimento e melhorar a segurança dos tanques de armazenamento, especialmente com o aumento das regulamentações das emissões de tanques. O monitoramento de válvulas de alívio de emergência da Emerson garante uma resposta rápida às perturbações, minimizando emissões e multas, e supressores de chamas evitam incêndios catastróficos. O monitoramento confiável e de alto nível impede o excesso de enchimento e a detecção de vazamentos permite uma resposta mais rápida a qualquer vazamento. Estes primeiros indicadores o ajudam a garantir a conformidade com a HSE.