Suporte global, especializado em pós-venda
Os serviços de pós-venda da Emerson oferecem avaliação, suporte técnico e de emergência, peças sobressalentes, manutenção preventiva e calibração para o ciclo de vida do ativo da Branson.
Como embaladores, vocês enfrentam muitos desafios para atender às rigorosas regulamentações globais, melhorar a sustentabilidade e adaptar aos novos materiais de embalagem de base biológica, de película fina e "inteligentes". Tudo isso durante adaptação e automatização de processos antigos; melhorando a OEE, a energia, o material e a eficiência da produção. Em todos os mercados de embalagens, de produtos médicos a alimentos; em todos os materiais, desde películas finas a termoformes; a Emerson está sempre presente como sua parceira global com nossas avançadas soluções de vedação ultrassônica e vibração.
Você se preocupa com a colagem de plásticos de base biológica, altamente reciclados ou com conteúdo monomaterial? As máquinas de vedação ultrassônica BransonTM são totalmente compatíveis com as últimas películas e materiais de embalagem. Ao contrário das vedações térmicas que podem falhar devido à contaminação do produto ou encolhimento de materiais, as vedações ultrassônicas oferecem desempenho consistente, controle preciso e menor consumo de energia.
Os recursos flexíveis de embalagem (bolsas, zíperes, bicos, absorvedores de umidade, válvulas de desgaseificação) exigem vedações esteticamente agradáveis, mas duráveis. A ação vibratória dos soldadores ultrassônicos de Branson força os contaminantes a saírem da área de vedação para garantir uma vedação confiável com contaminação zero. O desempenho e o controle superiores de soldas ultrassônicas reduzem o vazamento, o desperdício e o custo de qualidade.
A tecnologia de vedação ultrassônica Branson reduz o consumo de materiais, resíduos de produtos e o uso de energia para embalagens plásticas rígidas, ao mesmo tempo em que cria vedações de alta qualidade. As aplicações incluem pacotes de tijolos, tampas e fechamentos integrados, bicos, embalagens de tampas articuladas à prova de violação, caixas e até garrafas de aerossol. Os controles digitais permitem uma vedação precisa que se ajusta às variações de material.
Quando os equipamentos de vedação térmica estiverem inflexíveis e envelhecidos e for a hora de atualizar, a Emerson pode adaptar e atualizar suas operações com a tecnologia ultrassônica da Branson, aumentando a produtividade, diminuindo o desperdício e reduzindo o custo da qualidade. Com o apoio de laboratórios globais de aplicações e especialistas em automação, podemos oferecer soluções de embalagem de ciclo rápido e economia de energia para projetos e materiais de pacotes de última geração.