RTUs para Água e água residual
RTUs especializadas para aplicações de controle de água e água residual com um projeto voltado para o baixo consumo de energia e escalabilidade.
Estabelecer uma infraestrutura de automação segura e padronizada para compartilhar dados e diagnósticos em toda a empresa impulsiona as melhorias de operação contínuas. É por isso que projetamos a próxima geração de RTU FB3000 com o hardware, software e aplicativos necessários para impulsionar a transformação digital em toda as suas operações. Com uma forma e função de excelência e com configurabilidade e programabilidade líderes do setor, a ágil RTU FB3000 evoluirá facilmente junto com os seus requisitos do local em constante mudança.
Desde um único ponto de medição até a sua maior planta, a RTU FB3000 pode ser facilmente escalável para atender às suas necessidades, incluindo lógica e controle complexos. Para expandir a capacidade conforme necessário e obter flexibilidade sem complexidade, basta adicionar módulos de E/S a uma RTU existente.
Obtenha o máximo de controle possível com o nosso software intuitivo FBxDesigner™. Os usuários têm a flexibilidade de personalizar a complexidade da lógica e do controle com nosso conjunto completo de poderosos programas integrados IEC 61131. Sua equipe obterá experiência rapidamente e irá além da configuração básica em programação para garantir que os requisitos de controle se alinhem com as necessidades da sua unidade.
Maximizar o tempo de atividade e a disponibilidade de ativos requer a versatilidade para editar a programação e a configuração sem religar a RTU FB3000 ou reiniciar a CPU. Nosso novo recurso de edição on-line permite, de forma mais fácil do que nunca, que usuários autorizados façam alterações. Não há necessidade de interromper um processo para concluir alterações de carga ou outras edições.
Certifique-se de que a estratégia de mitigação de riscos de sua operação esteja concluída, protegendo seu sistema e mantendo a integridade dos seus dados. A RTU FB3000 permite que sua operação mantenha uma infraestrutura mais segura, proibindo que usuários não autorizados acessem seu sistema. Os recursos integrados adicionais garantem a autenticidade dos seus dados.
Com um consumo de energia muito menor do que um PLC, a FB3000 RTU pode funcionar facilmente com energia solar econômica, fornecendo maior flexibilidade de projetos para locais onde a energia pública é limitada ou inexistente. No caso de uma perda de energia, os blocos de entrada de energia dupla fornecem failover automático para garantir a operação contínua. Além disso, a faixa de temperatura operacional padrão de -40 °C a +75 °C permite que a RTU funcione de forma confiável sem a necessidade de estar dentro de um ambiente com controle de temperatura.