Durante toda a pandemia, todas as atenções se voltaram para as pessoas encarregadas de criar vacinas e tratamentos para impedir a propagação e o impacto da COVID-19. E, embora uma vacina eficaz seja fundamental para iniciar um mundo pós-COVID, isso é apenas o primeiro passo no complicado processo de fornecer tratamentos que salvam vidas a bilhões de pessoas.
Uma vez criada uma vacina, ela deve ser adequadamente escalada, produzida e transportada com segurança – tarefas críticas a serem executadas com sucesso em uma pandemia global. E, para isso, as empresas contam com tecnologia avançada de automação que funciona em segundo plano para criar e proteger tratamentos, desde a concepção até a formulação para o consumo.
Como empresa líder em tecnologia de automação que atende ao setor de ciências da vida, a Emerson tem ajudado o conjunto de empresas farmacêuticas, hospitais e outras organizações de saúde em rápida expansão a acelerar a pesquisa, o desenvolvimento e o fornecimento de tratamentos contra a COVID-19 que salvam vidas.
A automação rapidamente se tornou o um fator fundamental, porém pouco reconhecido, para a fabricação farmacêutica. Por meio da combinação crucial de segurança e escalabilidade – enquanto atenderem aos requisitos regulamentares –, sistemas de automação e software avançados trabalham juntos para fazer uma vacina de pequenos lotes em um laboratório entrar em fabricação global de grande escala. Essas tecnologias também ajudam a garantir uma qualidade consistente e uma rápida produção para a liberação mais rápida da terapia – tudo a um custo menor devido a menos revisões de fabricação e processos manuais.
Por exemplo, as tecnologias de rearranjo eletrônico e plug & play da Emerson reduzem o tempo e os custos relacionados à instalação e conectividade de equipamentos, permitindo que instalações novas e expandidas fiquem on-line mais rapidamente. Elas também ajudam a integrar os sistemas com segurança para garantir a integridade de dados, permitindo que as empresas cumpram eletronicamente com os requisitos regulatórios cada vez mais rígidos.
A Emerson está colaborando com muitos fabricantes de medicamentos em todo o mundo para adaptar plantas e linhas existentes para fornecer medicamentos mais rapidamente nas mãos do paciente. Por meio da experiência em domínio de automação, a Emerson está ajudando empresas a escrever, testar, instalar, validar e comissionar o software de automação que possibilita o fornecimento rápido e seguro de medicamentos vitais ao mercado.
Além do suporte bem-sucedido à produção farmacêutica, a Emerson tem feito aquisições e investimentos significativos para abranger todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos. Esses movimentos estratégicos permitiram à Emerson o desenvolvimento de soluções de software que podem realizar perfeitamente a transferência para a fabricação em larga escala; o aprimoramento do software de modelagem para programação e otimização da capacidade; o fornecimento de análises avançadas para otimizar o desempenho dos equipamentos e eliminar o tempo de inatividade da produção; a produção de um software de simulação digital para treinar operadores; e mais.
As necessidades tecnológicas contra a COVID-19 não param na fabricação. Depois que as vacinas são produzidas em escala, elas devem ser distribuídas – isso requer mantê-las a uma temperatura constante, à medida que percorrem a cadeia farmacêutica global do frio, uma cadeia logística controlada pela temperatura.
Por meio de um portfólio robusto de tecnologias de detecção e análise avançadas, a Emerson capacita as empresas a proteger a integridade dos tratamentos, ajudando-as a detectar riscos em trânsito ou em armazenamento – como mudanças de temperatura, umidade, vibração, choque e até ameaças à segurança.
Falhas da logística de controle de temperatura custam ao setor biofarmacêutico até US$ 35 bilhões por ano. Ter dados em tempo real em toda a cadeia do frio ajuda os fabricantes da área farmacêutica a evitarem essas perdas, ao mesmo tempo em que são atendidos os requisitos de relatório em expansão em um setor altamente regulado.
Há uma necessidade crescente por esse tipo de tecnologia, uma vez que o mercado farmacêutico mundial controlado por temperatura continua a se expandir. Na verdade, a cada ano, mais de 300.000 sensores fabricados pela Emerson ajudam a área de assistência médica global e a cadeia de suprimentos farmacêuticos a capturar 8 bilhões de pontos de dados, auxiliando na distribuição de produtos e suprimentos médicos para mais de 700 clientes da área de saúde — incluindo alguns dos maiores hospitais do mundo.
Enquanto continuamos a aplicar as lições de criatividade e agilidade da COVID-19 em toda a indústria farmacêutica, ter as tecnologias corretas – e as pessoas certas para implementá-las rapidamente – é vital para lidar rapidamente com as necessidades globais de saúde.