Otimize a gestão das suas operações para impulsionar o desempenho com o uso do software de gestão de operações AgileOps da Emerson. Imagem em alta resolução
Os novos recursos aprimoram as funcionalidades de uso fácil e imediato para oferecer suporte a um espectro maior de usuários
AUSTIN, Texas (19 de setembro de 2023) – A Emerson, líder global em software e engenharia, expandiu as funcionalidades do seu software de gestão de operações AgileOps na versão mais recente. O AgileOps versão 5 oferece funcionalidade aprimorada em seus recursos de geração de relatórios, interface e conectividade empresarial para ajudar os usuários a gerar valor de forma mais rápida e simples em todas as suas operações.
Para obter eficiência máxima com as operações, é necessário um sistema de controle que esteja configurado de forma ideal para o estado do processo. O AgileOps simplificou a forma como os usuários monitoram o desempenho operacional ao oferecer um número maior de ferramentas e uma interface mais intuitiva pronta para uso. A versão 5 do software substitui muitos dos extensos indicadores textuais por imagens que agilizam o reconhecimento de funções; isso ajuda os usuários a determinar rapidamente quais ações devem ser tomadas, independentemente de seu idioma principal ou nível de experiência. Além disso, o reconhecimento de falhas é encaminhado ao nível da aplicação e realçado por mudanças de cores e símbolos para garantir maior rapidez na identificação de problemas.
Os aprimoramentos incluem também o sistema de análise de desempenho do AgileOps, que agora oferece funcionalidade totalmente pronta para uso para ajudar os usuários a obter um retorno rápido sobre os investimentos. As equipes não podem apenas continuar personalizando totalmente seus relatórios, como também dispõem de acesso a uma infinidade de novos relatórios pré-configurados, incluindo alarmes anunciados com base em turnos, registros de alterações no banco de dados, interações do operador, contagens de alarmes permanentes e muito mais. Além disso, a função de geração de relatórios foi aprimorada com novos recursos para ajudar as equipes a isolar mais rapidamente as informações de que precisam, incluindo intervalos de tempo mais flexíveis, conteúdo aprimorado com recursos adicionais de análise detalhada e filtro e uma nova métrica de alarmes por usuário em cada área.
O AgileOps versão 5 também traz novos recursos de arquitetura para melhorar as implementações corporativas. A nova funcionalidade inclui conexões cliente via OPC (Open Platform Communications) UA (Unified Architecture) para conexões genéricas, bem como conectividade OPC UA ininterrupta com sistemas de segurança e de controle distribuído DeltaV™ da Emerson.