A válvula solenoide ASCO™ Series 327C apresenta um design de ação direta e alto fluxo para desempenho superior de controle de fluxo e segurança operacional Imagem em alta resolução
A válvula solenoide ASCO Series 327C apresenta um design de ação direta e alto fluxo para desempenho superior de controle de fluxo e segurança operacional
FLORHAM PARK, N.J. (13 de novembro de 2023) – A Emerson apresenta a nova válvula solenoide , que apresenta um design de ação direta e alto fluxo que fornece uma relação fluxo/potência superior em comparação com válvulas semelhantes. O design da Série 327C apresenta uma construção de assento equilibrado que permite altos fluxos com níveis de potência mínimos e por isso são ideais para usinas de energia, refinarias e instalações de processamento químico.
Esse tipo de instalação pode ter centenas, até milhares, de válvulas instaladas em todos os seus processos e sistemas. Uma única válvula defeituosa pode interromper fluxos críticos de gases e fluidos, impactando a qualidade do processo e forçando paradas não programadas e manutenção extra.
A ASCO Série 327C também incorpora recursos que combinam confiabilidade e durabilidade para aumentar a eficiência de funcionamento e melhorar a segurança do processo. A válvula conta com uma tecnologia exclusiva de vedação dinâmica de duas camadas que proporciona baixo atrito e excelente resistência ao atrito, ajudando a garantir uma operação confiável da válvula em ambientes com temperaturas que variam de –60 a 90 graus Celsius. Além disso, a válvula conta com um SIL (Nível de Integridade de Segurança) 3 Capaz, demonstrando um alto nível de integridade de desempenho e um risco muito baixo de falha durante o ciclo de vida projetado da válvula.
“Instalações como usinas de energia e refinarias têm processos exigentes de fornecimento de gás e fluidos de alto fluxo e precisam de válvulas que sejam eficientes, confiáveis e fáceis de manter durante milhares de horas de operação", disse Anne Sophie Kedad, diretora de marketing do grupo de automação discreta da Emerson. “A válvula solenoide ASCO Série 327C fornece o desempenho confiável que essas instalações exigem, ajudando a melhorar a eficiência operacional, minimizando viagens de manutenção desnecessárias e estendendo os intervalos entre os testes de prova.”
A válvula ASCO Série 327C pode ajudar a agilizar as cadeias de fornecimento e simplificar as complexidades das especificações para usuários industriais globais, fornecendo uma solução única e aprovada globalmente para aplicações de válvulas solenoides de alto fluxo. A válvula também oferece uma ligação de teste elétrico exclusiva para minimizar o tempo de comissionamento em campo e evitar a entrada de umidade no armazenamento.
Para obter mais informações, acesse .