Novas soluções aproveitam a fabricação aditiva para fornecer a combinação mais eficiente de redução de ruído e vazão. Imagem em alta resolução
A solução de Fisher Whisper Trim aproveita a fabricação aditiva para implementar projetos de processos otimizados, fornecendo 20% mais capacidade de válvula com 10 decibéis a menos de ruído
MARSHALLTOWN, Iowa (1º de novembro de 2023) – A Emerson anunciou a inovadora tecnologia Fisher™ Whisper™ Trim para uso em válvulas rotativas e globo, fornecendo uma extensão ao portfólio atual de soluções de ruído Whisper da Emerson. Essa próxima geração da tecnologia Fisher Whisper Trim aborda problemas de ruído usando fabricação aditiva e outras técnicas avançadas para criar projetos de internos com recursos aumentados.
O ruído da válvula de controle costuma ser problemático em aplicações industriais. É criado por altas quedas de pressão através de uma válvula, que geram altas velocidades à medida que o fluido se move através das passagens estreitas no corpo da válvula. Esse ruído aerodinâmico tem uma forte dependência da velocidade do gás, de modo que aplicações de alta vazão e alta queda de pressão tendem a atingir níveis sonoros elevados muito rapidamente. Esse tipo de ruído pode causar danos à audição e, com o tempo, pode destruir tubulações, equipamentos sensíveis, conexões de dutos próximas e componentes de válvulas.
As válvulas rotativas são normalmente mais baratas que as válvulas globo, mas são inerentemente propensas a níveis de ruído mais elevados devido à sua configuração de interno. É difícil incorporar uma grande quantidade de redução de ruído no interno devido ao espaço disponível limitado e outros fatores; portanto, as válvulas rotativas geralmente não são empregadas em aplicações de alto ruído.
A nova tecnologia Fisher Whisper Trim de estilo rotativo aborda esse problema, com fabricação aditiva usada para fornecer até 20 decibéis ponderados em A (dBA) de redução de nível sonoro, uma melhoria de 10 dBA em comparação com soluções fabricadas tradicionalmente. Esses níveis de redução de ruído são alcançados mantendo em grande parte as altas capacidades de vazão comuns às válvulas rotativas, e esta solução economiza custos significativos em comparação com alternativas de válvula globo.
Uma ampla seleção de internos de baixo ruído está disponível atualmente em válvulas globo, cada um usando uma configuração de interno progressivamente mais complicada para produzir níveis mais elevados de redução de ruído. Normalmente, quanto mais complexo o estilo de interno, maior será a redução de ruído e o custo, e menor será a capacidade de vazão. Se forem necessárias altas capacidades de vazão, será necessário um corpo de válvula muito maior ao usar projetos tradicionais de internos de baixo ruído.
A nova tecnologia Fisher Whisper Trim estilo globo aborda esse problema usando fabricação aditiva para criar projetos de interno com maior capacidade de vazão. As válvulas globo que utilizam esta tecnologia têm uma capacidade de vazão 20% maior em comparação com os projetos de interno tradicionais, ao mesmo tempo que oferecem uma redução de ruído de até 30 dBA. Isto permite o uso de válvulas menores onde anteriormente eram necessários tamanhos maiores, economizando espaço e custos.
Cada uma dessas soluções proporciona uma redução significativa de ruído sem as desvantagens dos projetos tradicionais, proporcionando aos usuários finais mais opções para resolver problemas relacionados a instalações de válvulas onde o ruído é problemático.
Para mais informações, acesse e .