A Rosemount 1208 série de transmissores de nível e vazão supera a facilidade de uso e o desempenho de medição de dispositivos ultrassônicos e hidrostáticos
GOTHENBURG, Suécia (16 de janeiro de 2023) — A Emerson apresentou os sem contato para ajudar a aumentar a eficiência operacional das aplicações de água, efluentes e de serviços gerais da indústria de processo. O desempenho da série 1208 supera o dos dispositivos ultrassônicos e hidrostáticos, fornecendo medições confiáveis e precisas de nível e vazão em canal aberto, permitindo que as organizações aumentem a eficiência de suas operações e alcancem a conformidade ambiental.
Os operadores nas indústrias de água e águas residuais, alimentos e bebidas, produtos químicos e outros processos geralmente utilizam dispositivos ultrassônicos e hidrostáticos para aplicações de monitoramento de água quando os transmissores de radar são considerados muito caros, volumosos ou complexos. O Rosemount 1208 é uma nova alternativa, com tecnologia de onda contínua modulada de frequência rápida de 80 GHz (FMCW) em um único chip eletrônico, que proporciona medição precisa e confiável em um dispositivo compacto e econômico, ideal para aplicações com exigências de restrições de espaço ou conformidade, como aplicações hídricas.
Ao contrário dos dispositivos ultrassônicos e hidrostáticos, a precisão e a confiabilidade da medição da linha Rosemount 1208 não são afetadas pela maioria das condições do processo, incluindo condensação e variações de pressão, temperatura e densidade. Usando a tecnologia FMCW de varredura rápida e algoritmos avançados, a nova família de transmissores pode coletar até 40 vezes mais informações do que os dispositivos de radar obsoletos. Isso fornece precisão de medição de nível de ± 0,08 pol. (2 mm) em uma faixa de 49 pés (15 m), ajudando as organizações a otimizar os processos e cumprir os requisitos ambientais. Além disso, o projeto sem contato não tem partes móveis ou requisitos de calibração, criando um dispositivo praticamente livre de manutenção que minimiza os procedimentos manuais e oferece desempenho e confiabilidade de longo prazo.
O transmissor está disponível em dois modelos, oferecendo diferentes protocolos de comunicação e aprovações. O Rosemount 1208A é o primeiro transmissor de radar projetado especificamente para aplicações de abastecimento de água e serviços gerais da indústria de processo a oferecer conectividade IO-Link como parte das opções de comunicação híbrida, que também incluem saídas de switch e 4–20 mA de três fios. A conectividade IO-Link reduz a complexidade da instalação, permite integração simples em redes de automação de alto nível e fornece acesso a informações de processo que podem aprimorar o desempenho operacional. Ela reduz ainda mais a complexidade ao permitir configuração e monitoramento remotos.
O Rosemount 1208C oferece opções de comunicação HART® e 4–20 mA de dois fios, fornecendo acesso a diagnósticos avançados, o que dá suporte à manutenção preditiva e à solução de problemas mais eficaz, levando à redução do tempo de inatividade e maior eficiência operacional. A aprovação para áreas classificadas permite o uso em áreas onde uma atmosfera explosiva de gás pode ocorrer durante a operação normal.
“O monitoramento aprimorado nas aplicações de utilidades da indústria de água, efluentes e serviços gerais da indústria de processo é essencial para ajudar a otimizar os processos e criar melhorias na eficiência operacional”, afirma Felix Johansson, gerente associado de soluções para o negócio de nível de radar da Emerson. “A tecnologia de radar avançada da Emerson é simples de encomendar, instalar, operar e manter. Projetada especificamente para essas aplicações, ela fornece um aumento radical no desempenho da medição e na visibilidade do processo para ajudar os operadores a maximizar o potencial de suas plantas.”
Para obter mais informações, acesse .
Mídia:
• Contatos: Contatos gerais de imprensa da Emerson Automation Solutions
Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a empresa Emerson Automation Solutions no
Twitter Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação que é líder de mercado, além da sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, visite Emerson.com.