Elimine a ansiedade das paradas programadas na planta

Preparar-se para uma parada programada de planta pode causar ansiedade entre os funcionários de operações e manutenção. As equipes devem se planejar para possíveis paralisações e como gerenciá-las, ao mesmo tempo em que monitoram os orçamentos para garantir que despesas e tempo de paralisação não excedam as estimativas. Em um artigo recente para a revista Hydrocarbon Processing, o vice-presidente do negócio Reliability Solutions da Emerson Erik Lindhjem fornece orientações sobre como evitar armadilhas comuns durante as paradas programadas, nas quais os funcionários de operações e manutenção frequentemente caem.

Notícias mais recentes

Novo Anel de Limpeza da Emerson simplifica o pediddo e a instalação com uma uma solução completa...

O anel de limpeza TESCOM AGI tem um conjunto modular, ideal para aplicações de limpeza e purgamento em torres de destilação, hidrômetros e muito...

O novo transmissor wireless da Emerson oferece flexibilidade sem precedentes para controle e...

O Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless permite controle remoto de ativos que ajuda a reduzir custos, melhorar a...

Calvin Butler se juntará ao Conselho de Diretores da Emerson

A Emerson anunciou hoje a nomeação de Calvin Butler para seu Conselho de Diretores, a partir de 1º de agosto de 2024.
Ative o JavaScript para usar este site.