Ver imagem de uma máquina de soldagem a Laser GLX
Tecnologia de soldagem STTlr® patenteada e dimensionada para a produção de peças grandes
DANBURY, CONNECTICUT. (10 de março de 2018) — A Emerson exibirá, pela primeira vez nas Américas, a nova plataforma de soldagem a laser GLX da Branson na NPE 2018, no estande nº 3763. As soldadoras a laser GLX são oferecidas em diversos tamanhos e fornecem uma soldagem a laser limpa e de alta velocidade de peças de plástico médias e grandes, com geometrias mais complexas para atender às necessidades crescentes das aplicações dos setores automotivo, de eletrodomésticos, médico, de filtração e de outras aplicações que necessitam de soldas livres de partículas e com qualidade estética superior.
Disponível em dois tamanhos, a plataforma de soldagem a laser /GLX-3 incorpora recursos avançados, incluindo o Infravermelho de Transmissão Simultânea Direta Branson (STTlr® - Simultaneous Thru-Transmission Infrared), patenteado pela Emerson. O processo STTIr aquece e dá plasticidade à linha completa de solda da junta de duas ou mais peças simultaneamente. Comparado aos processos de soldagem a laser por contorno, ou quase-simultânea, que devem percorrer todo o comprimento da linha de soldagem para conseguir realizar o aquecimento, o STTIr resulta em um derretimento muito mais rápido e preciso da linha de soldagem e em um ciclo de solda significativamente mais rápido.
Graças a essa inovação, as máquinas de soldagem a laser GLX-2/GLX-3 conseguem proporcionar tempos de ciclo de até sete segundos, dependendo do material da peça e da complexidade da geometria, um resultado muito mais rápido que o das máquinas de soldagem a laser por contorno, ou quase-simultânea, de capacidade comparável. Além disso, a exclusiva tecnologia STTIr permite que as máquinas de soldagem acomodem larguras de soldagem variadas, fornecendo profundidades de 1,0 mm ou mais, ao mesmo tempo em que mantém tolerâncias restritas com pouca profundidade de soldadura, de 0,05 mm ou inferiores.
Com mais de dezesseis anos de experiência em soldagem a laser de plásticos, a Emerson segue inovando e fornecendo soluções para atender às necessidades de montagens industriais avançadas. "Nossas novas soldadoras a laser GLX fornecem qualidade de soldagem nunca vista, com a capacidade de produzir soldagens livres de partículas. Estamos muito contentes em levá-las ao mercado em formato para grandes peças", afirma Priyank Kishor, diretor de gerenciamento global de produtos não ultrassônicos da Branson para a Emerson Automation Solutions.
A máquina de soldar GLX-2 tem uma mesa de elevação por servo-atuador de alta velocidade (1043 mm x 600 mm) com controle de circuito fechado preciso para a maior produção de peças de formato médio. Com suficiente folga superior (1050 mm), a máquina GLX-2 pode acomodar sem problemas ferramentas de cavidade simples ou dupla, mesmo para peças de geometria complexa e em 3-D. A GLX-2 oferece cinco níveis de potência de laser disponíveis – 500 W, 625 W, 750 W, 875 W ou 1000 W para a solda, enquanto a mesa de ferramenta servo-atuada pode fornecer de 1 a 15 kN de força de aperto para atender às necessidades de aplicações diversas.
A máquina GLX-3 é maior e foi projetada para peças de tamanhos grandes, que necessitam de maior potência de laser e força de aperto. Ela oferece uma mesa de elevação ainda maior (1333 mm x 600 mm) servo-orientada e de alta velocidade, com grande folga superior, capaz de acomodar o ferramental de cavidade simples ou múltipla com pesos combinados (superior e inferior) de até 500 kg. A GLX-3 oferece quatro níveis de potência de laser – 1250 W, 1500 W, 1750 W e 2000 W, no máximo, para a solda, uma faixa mais ampla de força de aperto (de 1 a 25 kN), além do controle da força de aperto de circuito fechado para atender aos requisitos de soldagem de peças mais exigentes.
A GLX-2 e a GLX-3 foram projetadas para serem fáceis de usar, com uma interface entre homem-máquina (HMI) em uma tela colorida de 12 polegadas, com base em uma arquitetura global comum, o que simplifica o treinamento, a configuração, os ajustes e o diagnóstico. O software da HMI pode acomodar até 99 usuários diferentes, com direitos de acesso configuráveis e logon protegido por senha. As duas máquinas têm uma carcaça compacta, protegida contra laser de classe 1, que atende às normas CE e ISO, com portas gêmeas frontais que contêm um vidro com proteção contra laser de 3,5 mm de espessura, que permite a visualização do processo. As funções e proteções da máquina são gerenciadas por um IPC e um PLC de segurança de hardware dedicado. O sistema de controle lógico avançado da Branson sincroniza as atividades da porta, da mesa de elevação e do ferramental para minimizar os tempos de ciclo de soldagem, enquanto mantém a segurança do processo.
A Emerson oferece uma linha completa de soluções de soldagem de plásticos, como as máquinas GLX-2 e GLX-3, que são rápidas, limpas e economizam energia, sendo capazes de operar de forma autônoma ou de se integrar com perfeição a sistemas automatizados existentes. Os clientes podem aproveitar a experiência incomparável da Emerson, através de sua rede de assistência, instalações e recursos técnicos nas Américas, na Europa e na Ásia, para ter a vantagem de que necessitam na fabricação de produtos de modo mais eficiente e para chegar ao mercado mais rapidamente.