O Rosemount CT4215 Sistema de detecção de vazamento na indústria de alimentos e bebidas baseado em laser aumenta a qualidade e garante a integridade do lacre em todas as embalagens. Ver imagem
O Rosemount CT4215 da Emerson usa tecnologia laser para detectar vazamentos e rejeitar embalagens defeituosas sem desacelerar a produção
SHAKOPEE, MINN. (August 23, 2018) — Em resposta à demanda da indústria por maior qualidade em todos os níveis do setor de alimentos e bebidas, a Emerson apresenta o Rosemount CT4215 Sistema de detecção de vazamento em alimentos e bebidas. O Rosemount CT4215 é o primeiro sistema contínuo de detecção em linha que usa a tecnologia do laser de cascata quântica/laser de diodo ajustável (QCL/TDL), projetado para auxiliar na garantia de qualidade e segurança, maximização do volume de produção e redução do desperdício de produto no setor de alimentos e bebidas. O Rosemount CT4215 testa o lacre e a integridade de cada garrafa ou embalagem em uma linha de produção, detectando vazamentos de até 0,3 mm e automaticamente rejeitando toda garrafa ou embalagem defeituosa sem desacelerar a produção. Essa prática contrasta com a tradicional de testes de coletas de amostras ocasionais, que pode deixar o fabricante vulnerável a baixa qualidade, alimentos ou bebidas inseguros, rentabilidade reduzida e uma reputação manchada.
"Em uma indústria conduzida por uma crescente conscientização dos consumidores sobre frescor e segurança, os fabricantes precisam de soluções que possibilitem a garantia destas qualidades enquanto mantém, ou até mesmo aumenta, a eficiência", declara Peter Watmough, gerente global de produtos de detecção de vazamento da Emerson Automation Solutions. "O Rosemount CT4215 oferece aos embaladores uma garantia de frescor e segurança fácil de usar e de instalar. Pela primeira vez, os embaladores de alimentos e bebidas podem avaliar se há vazamento em cada embalagem e garrafa sem a necessidade de comprometer a velocidade da produção."
O Rosemount CT4215 é instalado diretamente na linha de produção de alimentos ou bebidas em uma unidade compacta e autônoma. Uma grande variedade de cabeçotes de amostragem personalizáveis está disponível para todos os tipos de embalagens, como bandejas, bolsas, sacos, garrafas e caixas. A tecnologia patenteada do laser QCL faz a medição de CO2 e outros gases usados na embalagem de alimentos e bebidas. Uma bomba de vácuo de alta vazão extrai o ar da embalagem ou garrafa e direciona esse ar a uma célula de medição. Se algum gás vindo de um produto com vazamento passa pela célula de medição, ele absorverá uma parcela da luz do laser. Se menos luz do laser chegar ao detector significará que há um vazamento. Qualquer detecção de vazamento resultará na rejeição da embalagem ou garrafa. O sistema exige poucos consumíveis, tem um baixo custo de operação e só precisa de uma manutenção programada regularmente. É fácil de instalar tanto em novas linhas de produção quanto nas já estabelecidas.
Pela primeira vez, os embaladores de alimentos e bebidas têm a garantia de que cada embalagem saindo de sua instalação é de altíssima qualidade e que as devoluções e penalidades associadas a defeitos são eliminadas. Paralelamente, todos os problemas de produção são identificados e resolvidos em questão de minutos.
De acordo com Watmough, “O Rosemount CT4215 é capaz de fazer qualquer instalação de embalagem de alimentos e bebidas atender rapidamente às demandas atuais do mercado e dos clientes ."
Você pode encontrar mais informações sobre o Rosemount CT4215 em www.Emerson.com/RosemountCT4215.