O Rosemount 700XA Cromatógrafo de gás da Emerson fornece medição de compostos de enxofre e análise de valor de aquecimento de gás natural em um analisador único e compacto. Imagem em alta resolução
O Rosemount 700XA Cromatógrafo de gás da Emerson reduz os custos em até 50% e a pegada em até 40% para aplicações com gás natural
SHAKOPEE, Minn. (8 de setembro de 2020) – A Emerson apresentou hoje o , a primeira solução de analisador único da indústria a fornecer medição de compostos de enxofre, bem como conteúdo de energia do gás natural, oferecendo uma abordagem econômica para atender aos requisitos de qualidade do gás e valor de aquecimento para distribuição por dutos, processamento de gás natural liquefeito (GNL), gás natural líquido misto e de alta pureza (NGL), bem como comércio internacional de GNL. Ele também atende aos padrões operacionais e de segurança que protegem dutos, instalações de processamento, sistemas de distribuição e trabalhadores usando um único GC compacto do tipo transmissor.
Enquanto as gerações anteriores de cromatógrafos de gás exigiam a compra de analisadores separados para medição de enxofre e análise de valor de aquecimento, o novo Rosemount 700XA Cromatógrafo de gás é equipado com um microdetector fotométrico de chama (FPD), permitindo aos clientes reduzir o custo do equipamento inicial em até 50% e requisitos de pegada em até 40%.
A configuração tipo transmissor e montagem em campo do Rosemount 700XA o torna um cromatógrafo de gás muito mais flexível, pois permite a montagem próxima à derivação, reduzindo as linhas de amostra e proporcionando uma resposta mais rápida. Além disso, o 700XA é um analisador de Classe 1, Divisão 1, à prova de explosão, com classificação de segurança ATEX/IECEX, eliminando os requisitos de ar de instrumento para purga ou a necessidade de proteção adicional. Isso melhora o perfil de segurança do analisador e permite que ele se encaixe em ambientes desafiadores com espaço limitado, sem infraestrutura cara, proporcionando economias significativas na instalação e operação.
"É fundamental medir o sulfeto de hidrogênio (H2S) e outros mercaptanos para atender às especificações de qualidade em aplicações de pureza de gás natural, proteger os dutos da corrosão e cumprir os acordos contratuais. Qualquer variação não controlada pode ter impactos dispendiosos para os fornecedores e plantas de processamento, incluindo paradas", disse Asad Tahir, diretor de gerenciamento de produto para cromatógrafos de gás Rosemount da Emerson Automation Solutions. "O uso de analisadores de H2S tradicionais que dependem de fita de acetato de chumbo com sistemas mecânicos e sensores de curta duração exige bastante manutenção, custo e manuseio adequado do chumbo. Além disso, a necessidade de dois analisadores autônomos para medir o enxofre e fornecer análise de valor de aquecimento separadamente é uma estratégia dispendiosa para os operadores. É por isso que a Emerson está fornecendo aos clientes o que eles precisam, uma solução única, compacta e econômica que mede ambos."
O Rosemount 700XA não é apenas uma solução prática para medição de sulfeto de hidrogênio e conteúdo de energia, ele também pode fornecer cálculos de ponto de orvalho de hidrocarbonetos para relatórios de conteúdo de energia precisos em fluxos de vazão de gás bifásicas, bem como fornecer especiação e quantificação de compostos de enxofre totais a níveis de traços. Isso permite que os operadores substituam até quatro analisadores por um cromatógrafo de gás em aplicações específicas, simplificando o escopo dos analisadores e reduzindo o custo geral e a área ocupada.
Para obter mais informações, acesse .