O portfólio de soluções Edge do PACSystems™ oferece pacotes que atendem à finalidade a que se destinam para reduzir o tempo gasto integrando, desenvolvendo e validando projetos para a Internet Industrial das Coisas.
Imagem de alta resolução
As soluções Edge do PACSystems™ prontas para uso ajudam fabricantes de equipamentos originais e usuários finais a configurar e implementar computação Edge avançada, visualização e tecnologia para a Internet Industrial das Coisas
CHARLOTTESVILLE, Va. (18 de jan. de 2022) – A Emerson anunciou hoje as Soluções Edge do PACSystems™, um novo portfólio de soluções completas para hardware e software Edge. As soluções Edge simplificam a seleção e a implementação, auxiliando fabricantes de equipamentos originais (OEMs), integradores de sistemas e usuários finais a reduzir significativamente o tempo gasto ao integrar, desenvolver e validar projetos de transformação digital. De conectividade e computação de baixa pegada a análise e supervisão por toda a planta, o portfólio oferece uma gama escalável de funcionalidades Edge em pacotes que atendem à finalidade a que se destina. As soluções permitem que funcionários das indústrias de alimentos e bebidas, maquinaria, energia renovável, entre outras, reúnam e visualizem dados e análises cruciais localmente, onde trabalham, possibilitando que otimizem e mantenham proativamente operações com o máximo de tempo de atividade e eficiência.
Os fabricantes têm muitas opções para hardware e software Edge, sendo difícil criar soluções eficazes para a Internet Industrial das Coisas que podem coletar e processar dados na capa Edge para análises profundas que melhoram a produtividade, o consumo de energia, a vida útil das máquinas e muito mais. A soluções Edge do PACSystems são combinações totalmente autorizadas e otimizadas dos softwares e hardwares de computação para a Internet Industrial das Coisas, que reduz significativamente o tempo e a complexidade de selecionar, configurar e oferecer suporte a soluções Edge. Os usuários finais obtêm acesso mais rápido a insights de fontes de dados díspares e isoladas em toda a operação, minimizando o tempo para obter resultados. Fabricantes de equipamentos originais podem monitorar a vida útil das máquinas com segurança e proatividade, melhorar a execução e a visibilidade no desempenho e notificar os operadores de possíveis problemas antes que resultem em parada de produção.
"Acessar dados e análises cruciais no local de produção permite que os funcionários da planta tomem decisões rápidas e informadas para melhorar a produção," disse Sabee Mitra, presidente de Systems and Software da Emerson. "Com as soluções Edge do PACSystems, qualquer aplicação industrial que utilize controladores lógicos programáveis (CLPs) pode oferecer insights quando e onde os operadores precisarem, enquanto facilita a escalabilidade."
As novas soluções Edge da Emerson aproveitam os servidores Movicon™.NExT, WebHMI Connext OPC UA e a plataforma PACEdge™ com pacotes de softwares otimizados a fim de oferecer conectividade potente e flexível, visualização e um conjunto de ferramentas habilitado para a nuvem. Os usuários podem se conectar abertamente a qualquer dispositivo de campo ou sistema de controle para criar computação, análises de planta e energia e sistemas de controle avançados Edge, para então apresentar estas informações em uma interface homem-máquina (HMI) única e comum, do nível da máquina ao da empresa.
Soluções Edge do PACSystems individuais que atendem à finalidade a que se destinam se interconectam perfeitamente, permitindo fácil escalabilidade por toda a plataforma. As organizações podem iniciar com apenas uma aplicação e avançar futuramente conforme necessário, aumentando facilmente o valor das soluções já presentes no local. Elas incluem:
Usuários finais, integradores de sistemas e OEMs se beneficiarão do desenvolvimento acelerado de aplicações e da conectividade segura e aberta do dispositivo à nuvem, ajudando a atender às necessidades de Internet Industrial das Coisas de engenheiros e operadores, juntamente com a flexibilidade necessária para oferecer suporte a futuras integrações de tecnologia da informação e tecnologia operacional.
Para obter mais informações sobre as soluções Edge do PACSystems, acesse https://www.emerson.com/PACSystems-Edge.