O Movicon.NExT 4.2 é modular e dimensionável, desenvolvido em estrutura de código aberto, melhora o desempenho, reduz os custos de implementação, tem gráficos modernos e muito mais
CHARLOTTESVILLE, Va. (19 de outubro de 2022) – Oferecendo o maior nível em desempenho, visibilidade, conectividade e usabilidade para plantas, a Emerson acaba de anunciar o lançamento de sua mais nova plataforma de automação avançada, o Movicon.NExT™ 4.2. O software foi desenvolvido para ser usado facilmente com qualquer dispositivo de campo e sistema de controle ou empresarial, conectando usuários e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) aos dados e conhecimentos necessários para alcançar a excelência operacional em uma variedade de aplicações, que vão desde a manufatura individual e híbrida, como a de alimentos, bebidas e bens de consumo embalados, até os setores de energia, infraestrutura e automação de prédios e máquinas.
O Movicon.NExT 4.2 é uma plataforma flexível e modular que oferece supervisão e análise IHM local que dimensionam desde pequenos aplicativos IIoT ou WebHMI em dispositivos Linux incorporados, até grandes sistemas do servidor Windows®, permitindo que os usuários obtenham melhorias em sustentabilidade e desempenho, um passo de cada vez, de forma fácil e econômica.
“Os OEMs e usuários industriais enfrentam hoje novos desafios, incluindo a escassez de mão de obra qualificada, demandas por maior produtividade e velocidade de produção e metas de redução do consumo de energia”, de acordo com Jeff Householder, presidente do negócio Machine Automation Solutions da Emerson “O Movicon.NExT 4.2 oferece a tecnologia dimensionável e fácil de usar necessária para desenvolver soluções avançadas de automação para as plantas que podem aumentar a produtividade, diminuir o tempo de inatividade e reduzir o tempo de desenvolvimento.”
A plataforma Movicon.NExT 4.2 permite aos clientes desenvolverem soluções com mais rapidez e segurança por meio de uma série de novos recursos, incluindo melhor desempenho, certificação IEC 62443-3-3 para mais segurança cibernética, e novos objetos planos para maior eficácia. Além disso, a plataforma permite o desenvolvimento rápido de aplicativos sem a necessidade de habilidades especializadas ou configurações personalizadas.
Cada um dos módulos Movicon.NExT, o Movicon WebHMI, NExT.AR e Pro.Lean também foram aprimorados com melhorias em conectividade para fortalecer as comunicações, novas opções para facilitar o licenciamento, suporte ao Título 21 do Código de Regulamentos Federais (CFR) para receitas, a fim de uma maior usabilidade, e notificações de alarme para reduzir o custo de infraestrutura. Entre os recursos visuais expandidos da WebHMI, há a adição de vários objetos personalizáveis para facilitar ainda mais o uso pelos desenvolvedores.
A solução de realidade aumentada do NExT.AR agora tem uma nova funcionalidade de zoom que permite que o pessoal acesse ativos da planta anteriormente inacessíveis, o que reduz os custos de manutenção. O módulo de análise de produtividade Movicon Pro.Lean agora inclui vários avanços que facilitam a navegação pelas métricas de OEE, a gestão de cronogramas e o aprimoramento do tratamento de resíduos.
Mais informações estão disponíveis no site www.Emerson.com/Movicon e nas notas de lançamento disponíveis aqui.
Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson
Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.