O driver do MTConnect pode reduzir a inatividade e aumentar a eficiência, a produtividade e a rentabilidade em toda a empresa. Imagem em alta resolução
O driver MTConnect® dá acesso à implementação rápida, fácil utilização e escalabilidade da plataforma de automação Movicon.NExT™
CHARLOTTESVILLE, Va. (28 de março de 2022) - Ajudando a integrar as máquinas de controle numérico computacional (CNC) ao ambiente de automação de análise de dados moderna altamente conectado IIoT, a Emerson apresenta o novo driver MTConnect da plataforma de controle industrial Movicon.NExT™ 4.1.333. Essa conexão de driver pode reduzir a inatividade e aumentar a eficiência, a produtividade e a rentabilidade em toda a empresa. A conexão vai permitir que dados importantes, antes isolados e inacessíveis, sejam coletados facilmente em máquinas, ferramentas, robôs, dispositivos e outros equipamentos de produção e integrados à plataforma Movicon.NExT para uso e tomada de decisões tanto no nível de maquinário/operacional como no empresarial.
O MTConnect é um protocolo de comunicação padrão de código aberto, definido por ANSI/MTC1.4-2018, usado no setor de produção para controlar dispositivos, principalmente máquinas CNC, que permite a coleta de parâmetros relacionados aos eixos das máquinas de processamento (por exemplo, moagem, torneamento e corte a laser). Na era da Indústria 4.0, o driver do MTConnect expande a capacidade da plataforma Movicon.NExT de conectar os dados de produção na fabricação. O driver do MTConnect é um dispositivo de somente leitura que não permite que parâmetros individuais dos eixos sejam programados. Os dados coletados da máquina, geralmente, são armazenados em um banco de dados e usados para monitorá-la enquanto operante ou para fazer análises subsequentes.
A conexão de máquinas de processamento CNC a uma plataforma com a flexibilidade, escalabilidade e facilidade de uso da solução Movicon.NExT eleva o setor de produção a um ambiente moderno de tecnologia de operações que não está sempre disponível.
Os clientes podem fazer download do novo MTConnect.