Электронный преобразователь 5700 для кориолисовых расходомеров
Преобразователь 5700 обеспечивают абсолютную достоверность измерений расхода, а также имеет повышенную эксплуатационную эффективность и производительность.
Усовершенствованный кориолисовый преобразователь Micro Motion модели 5700, предназначенный для полевого монтажа, обеспечивает полную достоверность измерений, предоставляет полную информацию о процессе и повышает производительность. Эта масштабируемая платформа идеально подходит для ответственных задач, например, коммерческий учет в резервуарах, дозирование и многофазное измерение и измерение концентрации, а также предлагает гибкую конфигурацию выходов Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP), FOUNDATION Fieldbus и традиционных аналоговых выходов.
Кориолисовый расходомер преобразует необработанные данные сенсора в измерение массового расхода, плотности, температуры и вычисляет производные переменные, такие как объемный расход, общий расход и измерение концентрации. Затем он транслирует переменные процесса в выходной сигнал для управления процессом. Преобразователь модели 5700 имеет дополнительный локальный дисплей для мониторинга и контроля расходомера, а также многие другие конструктивные и функциональные особенности, например, функция архива.
Обеспечение работоспособности вашего расходомера имеет решающее значение в технологических процессах. Но снятие для проверки его функций может значительно нарушить работу. Диагностика расходомера Smart Meter Verification позволяет проверить работу прибора менее чем за 90 секунд без остановки технологического процесса и измерения. Теперь вы можете удостовериться, что ваш расходомер работает на пике производительности при значительной экономии усилий персонала, затрат на привлечение сторонних организаций и сопутствующие простои.
Воспользуйтесь новыми возможностями сети Ethernet, которая обеспечивает скорость и более глубокое взаимодействие с вашим процессом. Исполнение преобразователя с Ethernet обеспечивает множество преимуществ, таких как встроенная архитектура и подключение Ethernet, поддержку множества протоколов, включая EtherNet/IP, Modbus TCP и PROFINET, встроенный веб-сервер для упрощения конфигурации и упрощенную интеграцию с ПЛК.
Электронный преобразователь модели 5700 с модулем цифровой связи ITK6 FOUNDATION Fieldbus также имеет 2 дополнительных выхода.
· Миллиамперный выход
· Дискретный/частотный выход (пассивный)
Электронный преобразователь модели 5700 с FOUNDATION Fieldbus также предлагает следующие функции:
· Архив данных
· Проверка нуля
· Диагностика расходомера Smart Meter Verification
· Опционально: ПО Advanced Phase Measurement