Rosemount-TankMaster Mobile Inventory Management Software

Rosemount™ TankMaster™ Mobile - ПО для управления запасами в резервуарах с доступом через мобильные устройства

Product Description

Приложение Rosemount TankMaster Mobile обеспечивает мгновенный обзор данных по запасам и предоставляет быстрый доступ к информации об уровне, объеме, температуре, скорости изменения уровня в резервуаре и прочих параметрах. ПО совместимо с различными видами устройств и работает одинаково эффективно на смартфонах, планшетах, компьютерах. С учетными данными о резервуарных запасах могут легко работать пользователи как внутри организации, так и за ее пределами: ваш персонал и партнеры будут располагать необходимой информацией в нужное время и в нужном месте.

Операционная система
Сервер: Microsoft® Windows Server 2019 Standard версии 1577 или новее. Версия для настольных компьютеров.
Смартфон/планшет: iOS, Android
Совместимость программного обеспечения
Поддерживаемые браузеры для iOS: Chrome, Safari
Поддерживаемые браузеры для Android: Chrome
Поддерживаемые браузеры для Microsoft Windows: Chrome, Firefox
Конфигурация и установка системы
Составная часть программного обеспечения для управления запасами в резервуарах TankMaster
Количество резервуаров
До 200 резервуаров

Особенности

  • Кросс-платформенное веб-приложение, которое работает на компьютерах, смартфонах и планшетах
  • Совместимо с различными типами устройств и оптимизировано для сенсорных экранов
  • Интуитивно понятный интерфейс для отображения данных по запасам и мгновенного доступа к детализированной информации по каждому резервуару в один клик
  • Возможность настройки списка наблюдения за резервуарами, требующих особо тщательного контроля
  • Работайте продуктивно благодаря использованию резервуарных групп: настраиваемых, предустановленных и автоматических
  • Степень кибербезопасности соответствует международному стандарту IEC 62443-3-3
  • Поддержка трехуровневой сетевой архитектуры на основе брандмауэров для защиты от несанкционированного доступа
  • Авторизация новых устройств выполняется администратором или с помощью двухфакторной аутентификации
  • Шифрование на уровне передачи данных обеспечивает их конфиденциальность
  • Индивидуально настраиваемый для каждого пользователя доступ к сведениям выбранных резервуаров, точкам сбора данных и другим параметрам
  • Использование групп пользователей для быстрого предоставления доступа соответствующего уровня авторизованным пользователям
  • Простое управление лицензиями через веб-портал

Документация и чертежи