Asco-P-030

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 030

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 030 umfasst direktwirkende Magnetventile für niedrigen Druck bis zu einem Differenzdruck von maximal 1 bar (15 psi). Die Ventile sind in Messing oder Edelstahl, als Schließer oder Öffner sowie in den Nennweiten 3/8 in. bis 3/4 in. erhältlich. Sie werden häufig bei der Betankung, Mischung, Vakuumhaltung, Tankentleerung und Gasabsperrung eingesetzt. Die normal geöffnete Ausführung eignet sich sehr gut für die Gasentlüftung.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Erdgas, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/2"; 3/8"; 3/4"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung
24 AC, 110 AC, 120 AC, 220 AC, 230 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 120 DC, 240 DC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
CSA, FM, UL

Merkmale

  • Ideal für allgemeinen Betrieb bei niedrigem Druck und im Vakuum
  • Ausführungen aus Messing sind für Brenngasanwendungen in kommerziellen und industriellen Gasbrennern erhältlich
  • Das Gasabsperr-Modell ermöglicht einen 2-Wege normal geschlossenen Betrieb
  • Das Gasentlüftungs-Modell ermöglicht einen 2-Wege normal geöffneten Betrieb
  • Montierbarkeit in jeder Position ermöglicht flexible Installation

Dokumentation und Zeichnungen