AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020296

12,82 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-MNI-010-010-ST6

Para serie
MNI, ICM
Cilindro-Ø mín.
10 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.009 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros