Plataformas
Asegure el éxito de los proyectos y optimice la producción durante la vida útil de la plataforma.
El diseño, la construcción y la operación de las plataformas en alta mar puede ser costoso, complejo y muy susceptible de sufrir riesgos financieros. Si bien es crítico llegar al primer petróleo a tiempo y cumpliendo el presupuesto, también es importante seguir proporcionando la información sobre la capacidad de la reserva. Conectarse de manera temprana con expertos de Emerson puede ayudarle a asegurarse de que está diseñando y operando en forma rentable su plataforma, para obtener el máximo valor de suministro desde el FEED, pasando por el arranque y durante la vida útil de la plataforma.
Logre el máximo desempeño de su yacimiento independientemente de la geología, la ubicación o la complejidad.