Soluciones para el separador
Mejore los datos de producción, reduzca los costos operativos y disminuya sus riesgos HSE desde el yacimiento hasta el punto de venta.
En su línea de trabajo, tiene que hacer más con menos, y más rápidamente. La dinámica de producción del pozo está en movimiento. Le faltan datos de producción oportunos que podrían describir un panorama claro del desempeño del yacimiento, o que le permitirían corregir los problemas de producción del pozo. Enviar gente al yacimiento escala aún más los riesgos de HSE. Con las soluciones para el separador de Emerson, tendrá las mediciones correctas, mayor control, mantenimiento más efectivo y una visión clara de todo el panorama, desde el yacimiento hasta el punto de venta.
Operador reduce costos e incrementa la confiabilidad en Eagle Ford
Los dispositivos de control del proceso — como los controladores de operaciones remotas conectadas con el sistema SCADA — mantienen a los separadores funcionando de manera eficiente al mismo tiempo que pasan datos actualizados sobre el yacimiento y la dinámica de los pozos. Los dispositivos ajustados correctamente y la lógica de control adecuada ayudan a que su separador se mantenga en línea y operando de forma eficiente cuando cambian las tasas de producción. Al mismo tiempo, los datos sobre el proceso y la producción tienen roles centrales al mejorar la monitorización de HSE (salud, seguridad y medio ambiente) y el cumplimiento regulatorio.
La medición de nivel precisa asegura la regulación precisa de volúmenes de líquidos que alientan la separación de fases adecuada y el control del flujo de salida. Con la elección correcta de controladores de nivel, transmisores de nivel y válvulas de descarga de Emerson, podrá mantener bajos los costos de procesamiento al mismo tiempo que mantiene la calidad del hidrocarburo y reduce la pérdida de producción.
Los reguladores o las válvulas de control de contrapresión mantienen la presión del separador en el mejor rango para lograr una producción y eficiencia de la separación óptimas. Al mismo tiempo, las válvulas de alivio de presión ofrecen protección al ventilar el exceso de presión, atenuando las condiciones peligrosas. Con los transmisores, los reguladores y las válvulas de control y los dispositivos de monitorización de presión de Emerson, tendrá la capacidad para optimizar la producción al mismo tiempo que mejora la seguridad y el cumplimiento regulatorio ambiental.
Las mediciones de caudal en las salidas de gas, agua y petróleo miden la producción neta al mismo tiempo que lo ayudan a caracterizar el rendimiento del yacimiento. En las salidas individuales, también pueden señalar la contaminación de gas y líquido causada por la separación ineficiente. Con las tecnologías de medición de caudal versátiles y precisas de Emerson, puede localizar adecuadamente los ingresos, reducir el reprocesamiento y optimizar la recuperación durante todo el ciclo de vida del yacimiento.
En las salidas de gas, la medición y el control de presión efectivos son críticos para mejorar la gestión de producción. Con los medidores de caudal apropiados y del tamaño correcto, podrá detectar remanentes de líquidos al mismo tiempo que mide con precisión la producción de gas para una asignación precisa. Contar con dispositivos de control de contrapresión confiables y precisos en la salida de gas le permite mantener un presión interna estable al reducir los problemas de asignación y mantener los remanentes de líquido al mínimo.
Obtenga una medición de la producción de agua exacta mediante el control de nivel y las mediciones de caudal precisos que requieren un mantenimiento mínimo. Emerson ofrece una amplia variedad de tecnologías de nivel que incluyen desplazadores tradicionales además de tecnologías de radar por onda guiada de avanzada que no se ven afectadas por los cambios de densidad del producto. El diagnóstico de medición de caudal se puede usar para detectar el arrastre de gas y el petróleo en la contaminación del agua lo que permite un mejor control y verificación del desempeño del separador.
La medición precisa de la producción de petróleo brinda información del rendimiento del pozo y a menudo se puede usar para la asignación de las regalías. El control de nivel y las mediciones de caudal precisos que requieren un mantenimiento mínimo permiten una medición exacta. Emerson ofrece una amplia variedad de tecnologías de nivel que incluyen desplazadores tradicionales además de tecnologías de radar por onda guiada de avanzada que no se ven afectadas por los cambios de densidad del producto. El diagnóstico de medición de caudal se puede usar para detectar el arrastre de gas y el agua en la contaminación del petróleo lo que permite un mejor control y verificación del desempeño del separador.