Asco-P-225

Electroválvulas ASCO™ serie 225

Descripción del producto

La serie 225 de ASCO es una línea de electroválvulas miniatura, compactas y de mando directo, diseñadas para aplicaciones de embalaje. Las válvulas no requieren presión mínima de funcionamiento y su funcionamiento no se ve afectado por la posición de montaje.

Actuador de válvula
Solenoide; eléctrica - mando directo
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Aire, gas inerte; agua; aceite ligero
Tamaño de tubo/orificio
1/8"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tensión
24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50; 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar; 10,3-34,5 Bar; vacío a 150 PSIG; 150-500 PSIG; más de 34,5 Bar; más de 500 PSIG
Normas/regulaciones
IP65; ATEX Zona 2-22; UL; CSA

Características

  • Es fácil acceder a las piezas internas para limpiarlas
  • Se puede usar con aire, gas inerte, agua y aceite
  • El tiempo de respuesta es de 5 ms a 25 ms
  • Las válvulas cumplen con todas las directivas EC relevantes